Выбор Продукта

  • Системы кабинетного типа на основе выпрямителей Delta DPS 2700C-48. Система может вмещать до 6 выпрямителей и управляется контроллером Delta CSU 5. Область применения...
    далее
    Обеспечивая до 86.4 kW на 1 шкаф, система питания DPS 7200C-48-6 оптимально подходит для телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных. Возможность расширения путем установки 2 шкафа...
    далее
    Если предложенные устройства не соответствуют вашим требованиям, пожалуйста, передайте нам ваши технические спецификации. Мы найдем решение, которое будет удовлетворять вашим потребностям.

    См. также наши системы CellD и MidD, предназначенные для регионов APAC.