Выбор Продукта

Система мониторинга и управления центром обработки данных

Delta InfraSuite Manager — управление инфраструктурой центра обработки данных (DCIM)

Система Мониторинга и Управления (EMS) является образцом системы DCIM и позволяет отслеживать различные параметры окружающей среды, такие как температура, влажность, попадание воды, сигнализация огня, дыма, несанкционированного проникновения.

Устройство EnviroProbe позволяет осуществить мониторинг температуры и влажности как одного кабинета, так и определенного сегмента дата-центра, а с помощью EnviroStation данные обследования передаются по сети. Датчики EnviroProbe реагируют на наводнение, задымление, пожар, проникновение и другие факторы.

Система DCIM от Delta Electrionics позволяет оперативно управлять центром обработки данных и отправлять уведомления в режиме реального времени. Высокая эффективность управления обеспечивается удобным графическим интерфейсом и хронологической записью событий. EMS отличается гибкостью и позволяет устанавливать различные уровни тревоги в зависимости от потребностей дата-центра. Кроме того, DCIM обладает многоуровневой системой доступа и может быть легко интегрирована в любую систему управления предприятием.

InfraSuite Manager features

Delta InfraSuite Manager — система мониторинга и управления ЦОД (DCIM)
Delta InfraSuite Manager – это полнофункциональное программное обеспечение управления инфраструктурой ЦОД. Оно представляет собой комплексную платформу автоматического сбора, регистрации и отображения данных для облегчения управления ЦОД.
далее
Delta InfraSuite Device Master - Программное обеспечение
Программное обеспечение InfraSuite Device Master предоставляет богатый набор возможностей, упрощающих и автоматизирующих мониторинг критически важного инженерно-технического оборудования. Оно позволяет контролировать состояние всех устройств...
далее
Центральная станция контроля и мониторинга EnviroStation
EnviroStation объединяет данные мониторинга окружающей среды и других параметров, и передает их по сети диспетчеру. Устанавливаемые пользователем тревожные сигналы гарантируют безопасность центра обработки данных.
далее
Датчик параметров окружающей среды EnviroProbe - Delta
EnviroProbe контролирует температуру и влажность внутри стойки или шкафа, а также передает сигналы от других датчиков параметров окружающей среды (например, дверных контактов, датчиков дыма, пламени, утечки воды и др.) в систему управления по сети.
далее
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Когда планируется закупка *
Подписаться на рассылку *
Пожалуйста, введите код *
 

подпишитесь на Newsletter