Выбор Продукта

Oхлаждение

Решения Delta по прецизионному охлаждению отличаются высокой холодопроизводительностью и способны исключительно точно поддерживать заданную температуру и влажность воздуха внутри ЦОД. Профессиональное решения по охлаждению для ЦОД Delta объединяет полную линейку агрегатов охлаждения, в которую входят: воздухоохладители серии RowCool, устанавливаемые рядом с источником тепла для ликвидации зон температурного максимума; воздухоохладители серии RowCool с подачей воздуха вверх и вниз; воздухораспределительный блок (ADU), используемый совместно с воздухоохладителем RoomCool с подачей воздуха вниз для эффективного удаления тепла из зон температурного максимума. Помимо точного поддержания заданной температуры и влажности решения по охлаждению для ЦОД от Delta Electronics обеспечивают высокую энергоэффективность, способствуя тем самым сокращению расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Повышение плотности мощности в современных ЦОД привело к тому, что традиционные прецизионные кондиционеры уже не могут обеспечить охлаждение в следующих ситуациях:
  • Колебания нагрузки в периоды пикового и обычного потребления
  • Высокая плотность мощности
  • Неравномерное распределение тепла

Поэтому так важно подобрать комплексные решения по охлаждению для ЦОД. Межрядные прецизионные кондиционеры RowCool в сочетании с воздухораспределительным блоком InfraSuite ADUВ обеспечат оптимальное охлаждение ЦОД. Как правило, в центрах обработки данных с фальшполами охлаждённый воздух от кондиционера подаётся к каждой стойке через каналы под полом. Однако по мере удаления стойки от кондиционера поступление к ней охлаждённого воздуха уменьшается. Кроме того, под полом часто проложены кабели и трубы, препятствующие прохождению охлаждённого воздуха и способствующие образованию зон температурных максимумов.

Межрядный прецизионный кондиционер (RowCool) 29kВт
Повышение плотности мощности в современных ЦОД привело к тому, что традиционные прецизионные кондиционеры уже не могут обеспечить охлаждение в следующих ситуациях: Колебания нагрузки в периоды пикового и обычного потребления...
далее
Межрядный прецизионный кондиционер (RowCool) 70kВт
Повышение плотности мощности в современных ЦОД привело к тому, что традиционные прецизионные кондиционеры уже не могут обеспечить охлаждение в следующих ситуациях: Колебания нагрузки в периоды пикового и обычного потребления...
далее
台達機櫃式精密空調系列 - 冷媒型 - 35kW
RowCool for effective heat removal in data centers. As power density increases in modern data centers, traditional precision cooling fails to provide complete cooling for the following situations: Load variations for peak and off-peak periods...
далее
Воздухораспределительный блок
В центрах обработки данных с фальшполами охлаждённый воздух от кондиционера нередко подаётся к каждой стойке через каналы под полом. Однако по мере удаления стойки от кондиционера поступление к ней охлаждённого воздуха уменьшается. Кроме того...
далее
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Когда планируется закупка *
Подписаться на рассылку *
 

подпишитесь на Newsletter