ИБП - DELTA Power Solutions

Выбор Продукта

ИБП

Лидирующие в отрасли решения по энергоэффективному питанию

Наши клиенты заинтересованы в качественном энергоснабжении без исчезновений напряжения, провалов и бросков, понижения или повышения напряжения, отклонений частоты, гармонических искажений и помех. Компания Delta Electronics, специализирующаяся в области бесперебойного питания, регулирования напряжения и устройств защиты, разработала четыре семейства источников бесперебойного питания - Agilon, Amplon, Ultron и Modulon. Источники питания компании Delta обеспечивают максимальную экономию при исключительной компактности. Они обладают высочайшим КПД и исключительной стабильностью параметров. Эти характеристики указывают на пригодность систем бесперебойного питания Delta для наиболее ответственных приложений. В таблице ниже приведены их диапазоны мощности, а также краткие описания архитектуры и области применения.

Номенклатура выпускаемой продукции позволяет нашим заказчикам выбирать системы бесперебойного питания, полностью соответствующие их требованиям по обеспечению бесперебойной работы и обеспечивающие долговременное конкурентное преимущество. Также клиенты могут заказывать ИБП, исходя из начальных потребностей своего бизнеса, а затем наращивать их по мере необходимости. Данное решение обеспечивает максимум преимуществ при одновременном сокращении совокупной стоимости владения системой бесперебойного питания.

В дополнение к высокоэффективным и надёжным источникам бесперебойного питания, компания Delta Electronics предлагает программное обеспечение UPSentry и InsightPowerUPS, значительно расширяющее возможности управления ИБП. Установив поддерживаемые сетевые карты, пользователи, могут дистанционно контролировать работу источника бесперебойного питания, выполнять начальную диагностику при аномальных отклонениях, а также включать или выключать системы в случае необходимости. 

 

Семейство продуктов

Мощность

Архитектура

Области применения

Agilon

до 1,5 КВА

Однофазные ИБП

ПК и периферийные устройства

Amplon

1 кВА и более

Однофазные ИБП

Серверное и сетевое оборудование

Ultron

10 кВА и более

Трехфазные он-лайн ИБП

ЦОДы и промышленное оборудование

Modulon

20 кВА и более

Модульные ИБП

Модульный ИБП с возможностью расширения
и резервирования внутри одной стойки

 

 

Преимущества Систем Бесперебойного Питания Delta:

  • Высокий КПД преобразования AC-AC
  • Полностью резервируемая конструкция и конфигурация
  • Высокий коэффициент мощности на входе и на выходе
  • Простота расширения без использования дополнительного оборудования
  • Простота эксплуатации при низкой совокупной стоимости владения

ИБП Delta

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *
 

Ссылки

подпишитесь на Newsletter