Выбор Продукта

Блок Распределения Питания

Особенности

Измерительный блок распределения электропитания

Технические преимущества

Установка без применения инструментов в шкафы со стандартными стойками Delta
Входящие в состав комплекта кронштейны подходят также для монтажа в стойках других торговых марок
Применение технологии Zero-U позволяет экономить ценное пространство внутри стойки
Электропитание как от однофазной, так и от трехфазной сети

Безопасность

Светодиодные индикаторы тока (действующее значение) и индикаторы перегрузки
Автоматические выключатели защиты отходящих линий
Электрические соединители для питающих и информационных кабелей (розетки и вилки), соответствующие международным стандартам

Управление

Оптимальное функционирование обеспечивается с помощью обновляемого программного обеспечения
Полная совместимость с программным обеспечением InfraSuite
Опциональная SNMP карта для дистанционного мониторинга и контроля

Базовый блок распределения электропитания

Технические преимущества

Установка без применения инструментов в информационные стойки Delta
Входящие в состав комплекта кронштейны подходят также для монтажа в стойки других производителей
Возможность установки блока как вертикально, так и горизонтально позволяет сэкономить пространство в стойке
Электропитание как от однофазной, так и от трехфазной сети

Безопасность

Автоматические выключатели защиты отходящих линий
Электрические соединители для питающих и информационных кабелей (розетки и вилки) соответствующие международным стандартам

Интерфейсы

Интерфейсы
RS232-1 / RS232-2
Функция
[RS232-1]: Связь с ПК для дистанционного управления или для обновления программного обеспечения
 
[RS232-2]: Связь с SNMP картой или с другим блоком распределения электропитания
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Когда планируется закупка *
Подписаться на рассылку *
Пожалуйста, введите код *
 

подпишитесь на Newsletter