Выбор Продукта

подпишитесь на Newsletter

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

Серия VX, однофазные ИБП, 600 ВА

Особенности

Сняты с производства : рекомендуемая замена Серия VX 600/1000/1500 ВА.
Широкий диапазон входного напряжения уменьшает вероятность использования батареи.
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) вы-полняет функцию поддержания нормального напряжения на выходе ИБП.
Интеллектуальное зарядное устройство сокращает время заряда батареи.
Возможность запуска от аккумулятора без питания от сети.
Автоматический перезапуск при возобновлении подачи входного напряжения после выключения ИБП.
Автоматическая зарядка батареи при отключенном ИБП.
Светодиодные индикаторы, облегчающие контроль состояния для ИБП.
Аварийная сигнализация с помощью звуковых сигналов.
Автоматическое самотестирование своевременно сообщит о необходимости замены батареи.
Защита 24/7 от скачков напряжения, молнии и других отклонений электросети.
Разъемы локальной сети RJ45 со встроенной защитой от импульсных помех.
Защита линий передачи данных от перенапряжения.
Розетка для подключения неприоритетных нагрузок, оборудованная встроенной защитой от импульсных перенапряжений.
Микропроцессорное управление, обеспечивающее повышенную надежность.