Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • Ultron Серия EH, 10/15/20 кВА  - трехфазный вход, однофазный выход
  • Ultron Серия EH, 10/15/20 кВА  трехфазный вход, однофазный выход

    Технические характеристики

    Модель
    EH-10K / EH-15K / EH-20K
    Номинальная мощность
    [10k]: 10кВА / 8кВт
     
    [15k]: 15кВА / 12кВт
     
    [20k]: 20кВА / 16кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    220/380, 230/400, 240/415 В пер. тока
    Диапазон напряжения
    208-304 В пер. тока (при нагрузке 50~100 %) / 305-477 В пер. тока (при нагрузке 100 %)
    Коэффициент мощности
    > 0,95 (при полной нагрузке)
    Частота
    50/60 Гц
    Выход
     
    Напряжение
    220/230/240 В пер. тока
    Коэффициент нелинейных
    < 3% (при линейной нагрузке)
    искажений напряжения
     
    Пределы регулирования напряжения
    ± 2 %
    Частота
    50/60 ± 0,1 Гц
    Перегрузочная способность
    ≤105 %: непрерывная работа
     
    ≤106%~110%: отключение через 10 мин
     
    ≤111%~125%: отключение через 5 мин
     
    ≤126%~150%: отключение через 30 с
    Аккумуляторные батареи
     
    Напряжение
    240 В пост. тока
    Ток заряда
    Встроенное зарядное устройство: 4A
     
    Дополнительная плата зарядного устройства (опция): 4A
    Напряжение заряда
    Компенсирующий заряд: 272 ± 2 В пост. тока
     
    Уравнивающий заряд: 280 В пост. тока
    Коммуникационные интерфейсы
    1 слот Smart, 1 слот Mini, 2 параллельных порта, 1 порт RS232, порт REPO (дистанционное аварийное отключение электропитания), 1 порт определения зарядного устройства
    Соответствие стандартам
     
    Безопасность и ЭМС
    CE, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2
    Прочие характеристики
     
    Аварийное отключение питания
    Местное и дистанционное
    Переключатель ручного байпаса
    Встроенный
    КПД
     
    Режим оn-line
    91%
    Экономичный режим
    96%
    Условия эксплуатации
     
    Рабочая температура
    0-40ºC
    Относительная влажность
    5~95 % (без конденсации влаги)
    Уровень шума
    [10k]: < 55 дБ(А)
     
    [15k / 20k]: < 60 дБ(А)
    Физические характеристики
     
    Размеры (Ш x Г x В)
    [10k]: 200 x 490 x 490 мм
     
    [15k / 20k]: 250 x 610 x 650 мм
    Масса
    [10k]: 26 кг
     
    [15k / 20k]: 45 кг
    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Когда планируется закупка *
    Подписаться на рассылку *
     

    подпишитесь на Newsletter