Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

Серия DPH, 3-фазные, 25 - 75/150/200 кВт, Масштабируемость до 800 кВт в параллель

Система управления

Удобство удаленного мониторинга и управления ЦОД

Панель управления с дружественным интерфейсом

Специально разработанные для удобного управления, ИБП Modulon DPH имеют дружественный к пользователю многоязычный интерфейс. Большой графический ЖКдисплей позволяет контролировать все функции управления и связи в рамках одной отображаемой страницы, которая выводится на экран простым нажатием удобных кнопок. Непосредственный просмотр журнала событий помогает ускорить диагностику неисправностей без использования дополнительного оборудования. В журнале сохраняются записи о 3000 событиях.

Панель управления с дружественным интерфейсом

Встроенные функции удаленного контроля и управления с помощью внешнего ПО Integrated

ИБП может быть подключен к ПК с установленным программным обеспечением Delta UPSentry 2012 c помощью интерфейса RS232 и USB. ИБП, с помощью SNMP карты, также работает с ПО Shutdown Agent 2012, обеспечивающим защиту групп ПК, рабочих станций или серверов. Новое ПО Shutdown Agent от Delta взаимодействует с картой SNMP или ПО UPSentry 2012, обеспечивая корректное завершение работы и предотвращение потери данных на нескольких серверах с различными операционными системами, в том числе и на виртуальных машинах. Кроме того, контролировать и управлять ИБП Modulon DPH наряду с другим оборудованием ЦОД можно с помощью Delta InfraSuite Manager (EMS 3000) – комплексного программного решения по управлению и мониторингу для ЦОД.

 Встроенные функции удаленного контроля и управления с помощью внешнего ПО Integrated

Интеллектуальная система управления аккумуляторными батареями

Интеллектуальная система управления Delta позволяет поддерживать требуемую емкость и обеспечивать длительный срок службы батарей с помощью следующих функций:

  • Контроль и температурная компенсация заряда батарей (АКБ)
  • Отображения оставшейся емкости батарей в процентах
  • Защита от перезаряда и переразряда
  • Компенсирующий и уравнивающий заряд
  • Автоматический и ручной режимы тестирования батарей (АКБ)
  • Регулируемое от 254 В до 291 В напряжение заряда для адаптации к различным типам батаре
  • Ток заряда до 40 A даже при полной нагрузке
  • Установка 38~42 аккумуляторов в одном батарейном кабинете для оптимизации инвестиций
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Когда планируется закупка *
Подписаться на рассылку *
 

подпишитесь на Newsletter