Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • ИБП Delta — семейство Modulon
  • Серия NH Plus, 3-фазные ИБП, 20-120 кВА

    Особенности

    От 20 до 480 кВА (4 х 120 кВА в параллели).
    Резервирование на уровне модуля и системы.
    «Горячая» замена силовых модулей без перерыва питания нагрузки.
    Резервирование вспомогательных источников питания.
    Встроенные механический и электронный байпасы для сервисного обслуживания.
    Модульная конструкция обеспечивает простоту в обслуживании и гибкость в увеличении мощности.
    Многоязычный LCD-дисплей и светодиодные индикаторы.
    Два разъема Smart slot и 6 программируемых выходов типа «сухой контакт».
    Батарейные кабинеты увеличенной емкости для увеличения времени резервного электропитания. (Опция)
    Высокий коэффициент входной и выходной мощности (pf > 0,99) и малые гармонические искажения входного тока (iTHD < 3 %), позволяют сэкономить на этапе начальных инвестиций.
    Экономия энергии благодаря высокой эффективности (94 %).
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Когда планируется закупка *
    Подписаться на рассылку *
     

    подпишитесь на Newsletter