Выбор Продукта

Delta Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА (старые модели)

Введение

Сняты с производства : рекомендуемая замена N 1/2/3 кВА.
 
Amplon N-Series - источники бесперебойного питания с двойным преобразованием, компактных габаритов (для вертикальной установки). Эта серия разработана для обеспечения бесперебойного электропитания рабочих станций, торговых терминалов, банкоматов, бытовых приборов и пр.

В случае внутренней неисправности ИБП происходит автоматическое переключение на байпас для бесперебойного питания нагрузки. Также UPS 1000 va, 2000 и 3000 va серии Amplon N имеют встроенные батареи, обеспечивающие постоянное и устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении. Для увеличения времени резервного электропитания есть возможность подключения дополнительных батарейных модулей. UPS 1000 va, 2000 и 3000 может быть запущен от аккумулятора, без питающей электросети.

Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей, а интеллектуальное управление предотвращает глубокий разряд аккумулятора ИБП.

 

Применения:
Cерверы Cети Безопасность Медицина Торговые терминалы Банкоматы