Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП
  • Your best choice for a small power rating UPS - Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА
  • Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА

    Особенности

    Надежность
    Топология on-line ИБП с двойным преобразованием энергии и нулевым временем переключения на батареи обеспечивает высокую надежность.
    Усовершенствованный цифровой сигнальный процессор обладает высоким быстродействием и упрощает схему управления, контролирующую стабильность выходного напряжения.
    Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с очень нестабильными параметрами.
    Совместимость с генератором гарантирует непрерывное и надежное электроснабжение.
    Низкие эксплуатационные расходы и экологичность
    Высокий коэффициент мощности (> 0,99) и малый коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3%) сокращают расходы на компенсацию реактивной мощности и фильтрацию в сети питания.
    Выходной коэффициент мощности 0,9 гарантирует эффективное питание мощных нагрузок.
    КПД преобразования AC-AC до 93 % и КПД ИБП до 91 % при нагрузке 50 % обеспечивают значительное энергосбережение.
    Компактная конструкция экономит место для установки полезного оборудования.
    Интеллектуальное управление
    ЖК-дисплей с дружественным интерфейсом упрощает местное управление ИБП.
    Интеллектуальный алгоритм заряда обеспечивает максимально эффективное использование батареи и увеличивает срок ее службы.
    Мини-слот и порт USB расширяют возможности дистанционного управления и контроля ИБП.
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *