Выбор Продукта

Онлайн-ИБП Amplon GAIA, 1/2/3 кВА

Технические характеристики

Сняты с производства :
рекомендуемая замена Серия RT 1/2/3 кВА.
Модель
GAIA-1K / GAIA-2K / GAIA-3K
Мощность
[GAIA-1K]: 1 кВА / 800 Вт
 
[GAIA-2K]: 2 кВА / 1600 Вт
 
[GAIA-3K]: 3 кВА / 2100 Вт
Вход
 
Номинальное напряжение
200 / 208 / 220 / 230 / 240 В пер. тока, 1-фазный
Диапазон напряжения
130 В пер. тока ~ 275 В пер. тока (при полной нагрузке)*
Частота
50 или 60 ± 5 Гц
Коэффициент мощности
> 0.97
Входное подключение
[GAIA-1K]: Сетевой кабель питания (IEC320 C14)
 
[GAIA-2K]: Сетевой кабель питанияd (IEC320 C20)
 
[GAIA-3K]: Сетевой кабель питания (IEC320 C20)
Выход
 
Напряжение
200 / 208 / 220 / 230 (по умолчанию) / 240 В пер. тока, 1-фазный
Суммарный коэфф. гармоник напряжения
< 3 % (линейная нагрузка)
Пределы регулирования
± 2%
напряжения
 
Частота
50 Гц / 60 Гц ± 0,05 Гц
Форма напряжения
Синусоидальный сигнал
Перегрузочная способность
105 % ~ 125 %: 3 минуты
 
125 % ~ 150 %: 30 секунд
 
> 150 %: 1 секунда
Выходные разъемы
[GAIA-1K]: IEC320 C13 x 3 x 2
 
[GAIA-2K]: IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
 
[GAIA-3K]: IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
Аккумулятор и зарядное устройство
 
Напряжение
[GAIA-1K]: 12 В / 8,5 Ач, 2 шт.
 
[GAIA-2K]: 12 В / 8,5 Ач, 4 шт
 
[GAIA-3K]: 12 В / 8,5 Ач, 6 шт.
Ток заряда
[GAIA-1K]: 0,6 ~ 1,2 А (по умолчанию 0,8 А)
 
[2K]: 0.6 ~ 1.2A (по умолчанию 0,8 А)
 
[GAIA-3K]: 0.74 ~ 1.38A (по умолчанию 1 А)
Время автономной работы
[GAIA-1K]: 12 минут (при 50 % нагрузки), 4 минуты (при полной нагрузке)
 
[GAIA-2K]: 13 минут (при 50 % нагрузки), 4 минуты (при полной нагрузке
 
[GAIA-3K]: 15 минут (при 50 % нагрузки), 5 минут (при полной нагрузке
Интерфейсы
 
Стандартные
RS 232 х 1, слот SNMP x 1, USB x 1
Соответствие стандартам
 
Безопасность
CE, EN62040-1
ЭМС
[GAIA-1K]: EN62040-2 Класс B
 
[GAIA-2K]: EN62040-2 Класс A
 
[GAIA-3K]: EN62040-2 Класс A
Прочее
 
Защита информационной линии
Встроенная (RJ11 / RJ45, один вход / один выход)
REPO
Разъем RJ11
Крепление для установки в стойку
Опция
Комплект для установки вертикально
Входит в комплект поставки
Дополнительный батарейный модуль
Опция
КПД
 
Обычный режим
> 87 % (при полной нагрузке)
Окружающая среда
 
Рабочая температура
0 ~ 40ºC
Относительная влажность
5 % ~ 95 % (без образования конденсата)
Уровень шума (на расстоянии 1 м)
[GAIA-1K]: 45 дБ(А)
 
[GAIA-2K]: 50 дБ(А)
 
[GAIA-3K]: 60 дБ(А)
Общие характеристики
 
ИБП Габаритные размеры (Ш х В х Г)
[GAIA-1K]: 440 x 335 x 89 mm
 
[GAIA-2K]: 440 x 432 x 89 mm
 
[GAIA-3K]: 440 x 610 x 89 mm
Батарейный кабинет Габаритные
[GAIA-1K]: 440 x 333 x 89 mm
размеры (Ш х В х Г)
[GAIA-2K]: 440 x 430 x 89 mm
 
[GAIA-3K]: 440 x 608 x 89 mm
ИБП Вес
[GAIA-1K]: 13 кг
 
[GAIA-2K]: 21 кг
 
[GAIA-3K]: 31 кг
Батарейный кабинет Вес
[GAIA-1K]: 16 кг
 
[GAIA-2K]: 29 кг
 
[GAIA-3K]: 43 кг
* При использовании напряжения 200 В пер. тока емкость ИБП уменьшается на 10 %.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

подпишитесь на Newsletter

Ссылки