• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • ИБП серии Ultron HPH, Трехфазные 160/200 кВА

    Введение

    Высоконадежная и эффективная защита для среднего бизнеса

    Новая серия Ultron HPH 160-200 кВА - это ИБП с двойным преобразованием в онлайн-режиме и идеальной в своем классе комбинацией мощности и КПД для средних ЦОД, pan-IT и других ответственных приложений. Благодаря опыту компании Delta в области проектирования и инженерных разработок, ИБП серии Ultron HPH обладают высоким КПД в нормальном режиме работы (до 96,5%), низким коэффициентом нелинейных искажений тока (до 3%) и высоким коэффициентом мощности (более 0,99), что обеспечивает значительное сокращение эксплуатационных затрат. Основные характеристики высоконадежных ИБП серии Ultron HPH включают в себя резервирование ключевых компонентов и диагностику батареи. За счет сочетания высокой надежности и энергоэффективности ИБП серии Ultron HPH 160-200 кВА являются лучшим выбором для защиты электропитания ЦОД как ключевого механизма выполнения бизнес-операций.

     Фиксированная конструкция клемм предотвращает сильный изгиб кабеля, повышая его надежность

     

    Применения:

    ИБП Delta - Серия HPH, Трехфазные 160-200 кВА - Применения

     

     

     

     

     

     

     

     

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *