Gama de Produtos

SUBSCRIBE NEWSLETTER

A Delta opera em empreendimentos ecológicos certificados

Ao planejar novos prédios, a Delta se concentra em um ambiente de trabalho seguro e agradável e na minimização de resíduos, emissões, energia e uso de água. A maioria de nossas fábricas é de empreendimentos ecológicos certificados de acordo com várias normas nacionais.
 

Tainan

O empreendimento ecológico de Tainan da Delta em Taiwan atende os critérios definidos para ecologia, economia de energia, redução de resíduos e saúde pelo órgão de certificação nacional. Em comparação com prédios similares, a fábrica usa 30% menos de energia, produz 10% menos resíduos e usa até 50 % menos água.

A eficiência de energia foi buscada desde o início do projeto do prédio até a operação diária. Os fatores importantes incluem decisões arquitetônicas, sistemas avançados de ar condicionado, otimização da ventilação e utilização de energia solar e soluções de iluminação de alta eficiência. Mais de 340 toneladas de água são economizadas com a ajuda de tecnologias de economia de água como coletores de água da chuva.

A biodiversidade é outra questão chave. As proximidades da fábrica fornecem um habitat para 10.000 pássaros e 1.200.000 insetos.

Rudrapur

A fábrica moderna da Delta em Rudrapur, Índia, usa práticas sustentáveis de economia de energia e um sistema de gerenciamento de resíduos. Está registrado no Conselho de Empreendimento Ecológico na Índia e visa a maior acreditação de empreendimentos ecológicos.

Exemplos dos sucessos da fábrica de Rudrapur incluem:

  • A colheita com luz natural economiza eletricidade e reduz as emissões de carbono em 16.700 kg anualmente.
  • A ventilação turbo economiza eletricidade e 25.000 kg de emissões de carbono anualmente.
  • Os painéis solares reduzem as emissões de gases do efeito estufa em 2.270.000 kg anualmente.
  • O controlador do fator de potência economiza eletricidade.
  • O isolamento de Polynum do painel linear economiza eletricidade reduzindo a necessidade de refrigeração.
  • A estação de tratamento de esgotos recicla a água.
  • A coleta da água da chuva contribui para a preservação da água.