Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Placa SNMP IPv6

Funções e recursos

■ Rede

SNMP
Suporte ao protocólo SNMPv1/v3; aceitamonitoramento NMS, assim como envia ativamentepacotes Trap a hosts alvo.
HTTP/HTTPS
Monitor e instalação por meio de navegador de redecom servidor web embutido.
Outros
Telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTPe RADIUS, Syslog.
MIB
Aceita RFC1628 e UPSv4 MIB definido de formapersonalizada.

■ Gerenciamento

Ligar e desligar alimentação de forma regular
Pode configurar o tempo de ligar e desligar o UPS.
Testes regulares
Teste de descarga de bateria para assegurar que abateria está em boas condições.
Desligamento inteligente
Pode enviar sinal de desligamento ao host conectadoativamente, se o computador host tiver proxy dedesligamento SNMP ou InsightPower Client instalado.
Sensor
Sensor de ambiente opcional pode integrara temperatura ambiente e a umidade paramonitoramento total do gabinete.

■ Diagnóstico

Registro de eventos
Mantém data, hora e sequência de eventos no arquivode log de eventos.
Registros históricos
Mantém data, hora e dados de parâmetros do UPS.Pode ser exportado ao arquivo XLS para mais processamentos.

■ Reação a eventos

Desligamento do UPS
Define tempo de retardo para desligamento do UPSpara evitar descarga profunda.
Email
Envia notificação por e-mail aos recipientespredefinidos no caso de evento de energia.
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
quando você pretende comprar *
Inscreva-se Para Newsletter *
Please enter the characters *
 

Links Rápidos

Inscreva-se Para Newsletter