Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Placa SNMP IPv6

Especificações técnicas

Conector RJ45 10/100 M
 
Temperatura de funcionamento
0~60°C
Umidade operacional
0~90% (sem condensação)
Potência de entrada
12 Vdc
Consumo de energia
< 2 W
Dimensões
130 x 60 mm
Peso
75 g
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *