Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Modulon UPS
  • Série NH Plus, trifásico, 20-120 kVA

    Introdução

    INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado DPH 20 - 80/120 kVA.
     
    A série Modulon NH Plus é o UPS de próxima geração da Delta, apresentando alta eficiência estrutura modular capaz de "hot swap" e redundância N+X. Com sua alta eficiência de 94% líder do setor, a série NH Plus fornece custo total de propriedade consideravelmente baixo em termos de gastos de capital e gastos operacionais.

    Com o módulo N+X e redundância do sistema para garantir confiabilidade e disponibilidade, a série Modulon NH Plus define um novo marco para a proteção de UPS em aplicações de missão crítica.

     

    Aplicações:
    Central de dados Telecomunicações Industrial Rede Segurança Laboratório Médico Metro

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *