Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Modulon UPS
  • Série NH Plus, trifásico, 20-120 kVA

    Características

    INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado DPH 20 - 80/120 kVA.
     
    Disponível de 20 a 480 kVA (4 unidades x 120 kVA em paralelo).
    Redundância por módulo por sistema.
    Hot-swappable: assegura operações ininterruptas durante a manutenção.
    Potência auxiliar redundante e circuito de controle assegura confiabilidade maior.
    Bypass estático e de manutenção integrados.
    Projeto modular fornece fácil manutenção e escalabilidade.
    Visor LCD em vários idiomas com indicadores de status LED.
    Duas entradas inteligentes e seis saídas de contato seco programáveis.
    Gabinete de bateria externa opcional para maior tempo de backup.
    Tamanho de gerador otimizado com baixa distorção harmônica (iTHD<3%) para economizar no investimento inicial.
    Alto fator de potência de entrada e saída (fp de entrada >0,99; fp de saída até 0,9) e 94% de alta eficiência reduzem os custos operacionais.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *