Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Nobreak 1kVA (1000VA), Nobreak 2kVA (2000VA) e Nobreak 3kVA (3000VA), Série N, Monofásico
  • Nobreak 1kVA (1000VA), Nobreak 2kVA (2000VA) e Nobreak 3kVA (3000VA), Série N, Monofásico

    Características

    Disponibilidade
    Topologia de dupla conversão on-line e tempo de transferência zero, a bateria garante alta confiabilidade.
    Avançado DSP (Digital Signal Processor) controlador para a capacidade de computação rápida e um circuito de controle simplificado para maior estabilidade.
    Faixa de tensão de entrada larga permite que a UPS trabalhe em ambientes eléctricos hostis.
    "Verde" com baixo TCO
    Alto fator de potência (> 0,99) e baixa distorção harmônica de entrada (THDi <3%) garantem o melhor custo benefício.
    Fator de potência de até 0.9 na saída apresenta uma capacidade de carga mais forte.
    Eficiência AC-AC de até 93% e alta eficiência de 91% a 50% de carga resulta em economia de custos de energia.
    Design compacto economiza mais espaço para os equipamentos críticos.
    Gestão Inteligente
    Excelentes comunicações locais através de display LCD.
    O gerenciamento inteligente de bateria maximiza o desempenho e sustenta a vida útil da bateria.
    Mini slot e porta USB melhoram o monitoramento e gerenciamento.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *
    Please enter the characters *