Gama de Produtos

Inscreva-se Para Newsletter

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Nobreak 10kVA, Nobreak 12kVA, Nobreak 15kVA e Nobreak 20kVA - Entrada Trifásica, Saída Monofásica, Série EH
  • Nobreak 10kVA, Nobreak 12kVA, Nobreak 15kVA e Nobreak 20kVA - Entrada Trifásica, Saída Monofásica, Série EH

    Especificações técnicas

    Modelo
    EH-10K / EH-15K / EH-20K
    Faixa de Potência
    [10k]: 10kVA / 8kW
     
    [15k]: 15kVA / 12kW
     
    [20k]: 20kVA / 16kW
    Entrada
     
    Tensão Nominal
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (100% da carga)
    Faixa de Tensão
    208~304 Vac ( 50%~100% da carga) / 305~477 Vac (100% da carga)
    Fator de Potência
    > 0,95 (carga completa)
    Frequência
    50 / 60 Hz
    Saída
     
    Tensão
    220/230/240 Vac
    Distorção Harmônica
    < 3% (carga linear)
    Regulagem de Tensão
    ± 2 %
    Frequência
    50/60 Hz ± 0.1Hz
    Capacidade de Sobrecarga
    ≤105 %: contínua
     
    ≤106%~110%: 10 minutos
     
    ≤111%~125%: 5 minutos
     
    ≤126%~150%: 30 segundos
    Bateria
     
    Tensão Nominal
    240 Vdc
    Corrente de Carga
    Embutida: 4A
     
    Carregador adicional (opcional): 4A
    Tensão de Carga
    Carga flutuante 272 ± 2 Vdc
     
    Carga adicional 280 Vdc
    Interfaces de comunicação
    SMART Slot x 1, MINI Slot x1, Porta Paralela x2, Porta RS232 x 1,
     
    Porta REPO x 1, Porta de Detecção do Carregador x 1
    Conformidade
     
    Segurança e CEM
    CE, IEC62040-1, IEC62040-2
    Outras Características
     
    Desligamento de Emergência
    Local e remoto
    Chave de Bypass de Manutenção
    Embutida
    Eficiência
     
    Modo Online
    91%
    Modo ECO
    96%
    Ambiente
     
    Temperatura de Operação
    0 ~ 40ºC
    Umidade Relativa
    5% ~ 95 % (sem condensação)
    Ruído audível
    [10k]: < 55 dBA
     
    [15k / 20k]: < 60 dBA
    Físico
     
    Dimensões (L x P x A)
    [10k]: 200 x 490 x 490 mm
     
    [15k / 20k]: 250 x 610 x 650 mm
    Peso
    [10k]: 26 Kg
     
    [15k / 20k]: 45 Kg
    Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *
    Please enter the characters *