Liste des produits

Rack Power Distribution Unit

Technical Specifications

Model : PDU1113
Input Phase : 1
 
Plug Type : NEMA L5-30P
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 100-120 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 100-120 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P Two (UL489)
 
Outputs (Number) : NEMA 5-15/20R (24)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 5.34kg
Model : PDU1211B
Input Phase : 1
 
Plug Type : IEC309-20A-3W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Two (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (24)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 4.60kg
Model : PDU1213
Input Phase : 1
 
Plug Type : NEMA L6-30P
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P Two (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (24)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 5.24kg
Model : PDU1311
Input Phase : 1
 
Plug Type : IEC309-16A-3W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P One (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (24), IEC320 C19 (3)
 
Conformance : CE, CCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 4.56kg
Model : PDU1311B
Input Phase : 1
 
Plug Type : IEC309-30A-3W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Two (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (24), IEC320 C19 (4)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 5.12kg
Model : PDU1315
Input Phase : 1
 
Plug Type : IEC309-32A-3W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P Two (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (24), IEC320 C19 (4)
 
Conformance : CE, CCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 5.44kg
Model : PDU1425
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-32A-5W
 
Cable Length : 1.8m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 35A/2P Three (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (3), IEC320 C19 (9)
 
Conformance : CE, CCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/100 mm
 
Weight : 6.45kg
Model : PDU1425-T
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-32A-5W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 35A/2P Three (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (3), IEC320 C19 (15)
 
Conformance : CE
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/100 mm
 
Weight : 7.22kg
Model : PDU2316B
Input Phase : 1
 
Plug Type : IEC309-60A-3W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Three (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (36), IEC320 C19 (3)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1560x50/90 mm
 
Weight : 7.94kg
Model : PDU2421
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-16A-5W
 
Cable Length : 1.8m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P Three (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (36), IEC320 C19 (3)
 
Conformance : CE, CCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1560x50/90 mm
 
Weight : 6.06kg
Model : PDU2525
Input Phase : 3Δ
 
Plug Type : CS8365C
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P Three (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (36)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1560x50/100 mm
 
Weight : 8.00kg
Model : PDU4425
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-32A-5W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 35A/2P Three (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (36), IEC320 C19 (3)
 
Conformance : CE
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1660x50/100 mm
 
Weight : 8.30kg
Model : PDU4425-M
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-32A-5W
 
Cable Length : 1.5m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 35A/1P Three (CE/VDE)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (24), IEC320 C19 (3)
 
Conformance : CE
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1535x50/100 mm
 
Weight : 7.10kg
Model : PDU5113
Input Phase : 1
 
Plug Type : NEMA L5-30P
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 100-120 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 100-120 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Two (UL489)
 
Outputs (Number) : NEMA 5-15/20R (24)
 
Conformance : UL/cUL
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 4.88kg
Model : PDU5213
Input Phase : 1
 
Plug Type : NEMA L6-30P
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P Two (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (24)
 
Conformance : UL/cUL
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 4.92kg
Model : PDU5315
Input Phase : 1
 
Plug Type : IEC309-32A-3W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Two
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (24), IEC320 C19 (4)
 
Conformance : CE, CCC
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1250x50/90 mm
 
Weight : 4.90kg
Model : PDU7111
Input Phase : 1
 
Plug Type : NEMA L5-20P
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 100-120 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 100-120 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P One
 
Outputs (Number) : NEMA 5-15/20R (8)
 
Conformance : UL/cUL
 
Dimensions (WxHxD) : 440x44x55 mm
 
Weight : 1.56kg
Model : PDU7211
Input Phase : 1
 
Plug Type : NEMA L6-20P
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P One
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (12)
 
Conformance : UL/cUL
 
Dimensions (WxHxD) : 440x44x55 mm
 
Weight : 1.64kg
Model : PDU7311
Input Phase : 1
 
Plug Type : IEC309-16A-3W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P One
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (12)
 
Conformance : CE, CCC
 
Dimensions (WxHxD) : 440x44x55 mm
 
Weight : 1.48kg
Model : PDU7425
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-32A-5W
 
Cable Length : 2.4m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Six
 
Outputs (Number) : IEC320 C19 (6)
 
Conformance : CE, CCC
 
Dimensions (WxHxD) : 440x44x250 mm
 
Weight : 4.80kg
Model : PDUE421B
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-20A-5W
 
Cable Length : 2m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Three (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (36), IEC320 C19 (3)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1
 
SNMP Card : Built-In
 
Dimensions (WxHxD) : 58x1750x60/100 mm
 
Weight : 6.86kg
Model : PDUE423B
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-30A-5W
 
Cable Length : 2m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Six (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (6), IEC320 C19 (18)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1
 
SNMP Card : Built-In
 
Dimensions (WxHxD) : 58x1750x60/100 mm
 
Weight : 8.30kg
Model : PDUE428
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-63A-5W
 
Cable Length : 2m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Nine (CE/VDE)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (6), IEC320 C19 (18)
 
Conformance : CE
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1
 
SNMP Card : Built-In
 
Dimensions (WxHxD) : 58x1750x60/100 mm
 
Weight : 13.40kg
Model : PDUE428II
Input Phase : 3Y
 
Plug Type : IEC309-63A-5W
 
Cable Length : 2m
 
Nominal Input Voltage : 346-415 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/1P Nine (CE/VDE)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (36), IEC320 C19 (18)
 
Conformance : CE
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1
 
SNMP Card : Built-In
 
Dimensions (WxHxD) : 58x2325x60/100 mm
 
Weight : 15.10kg
Model : PDUE525
Input Phase : 3Δ
 
Plug Type : CS8365C
 
Cable Length : 1.8m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P Three (UL489)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (30), IEC320 C19 (6)
 
Conformance : UL/cUL, FCC
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1, RS232-2
 
SNMP Card : Option
 
Dimensions (WxHxD) : 48x1780x50/100 mm
 
Weight : 9.00kg
Model : PDUE928
Input Phase : 3Δ
 
Plug Type : IEC309-63A-4W
 
Cable Length : 2m
 
Nominal Input Voltage : 200-240 Vac
 
Input Voltage Range : ± 10 %
 
Output Voltage / Phase : 200-240 Vac / 1
 
Number of Output Circuit Breakers : 20A/2P Six (CE/VDE)
 
Outputs (Number) : IEC320 C13 (12), IEC320 C19 (12)
 
Conformance : CE
 
LED : Yes
 
Communication Interface : RS232-1
 
SNMP Card : Built-In
 
Dimensions (WxHxD) : 58x1750x60/100 mm
 
Weight : 12.80kg

Interface

RS232-1
Function: Connect to a PC for remote operation or a firmware upgrade
RS232-2
Function: Connect to an SNMP card or to another PDU
Demande d’offre
Prénom *
Nom *
Entreprise *
Titre du poste *
Email de travail *
Téléphone de travail *
État / Province
Pays *
Produits vous intéressant *
Message *
S'inscrire à la newsletter *
 

top

S'inscrire à la newsletter