Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • Série EH, entrée triphasée/sortie monophasée, 10/15/20 kVA
  • Série EH, entrée triphasée/sortie monophasée, 10/15/20 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    EH-10K / EH-15K / EH-20K
    Puissance nominale
    [10k]: 10kVA / 8kW
     
    [15k]: 15kVA / 12kW
     
    [20k]: 20kVA / 16kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    220/380 VCA, 230/400 VCA, 240/415 VCA
    Plage de tension
    208~304 VCA (charge 50%~100%)
     
    305~477 VCA (charge 100%)
    Facteur de puissance
    > 0,95 (puissance maximale)
    Fréquence
    50 / 60 Hz
    Sortie
     
    Tension
    220/230/240 VCA
    Distorsion harmonique de la tension
    < 3% (charge linéaire)
    Régulation de tension
    ± 2 %
    Fréquence
    50/60 Hz ± 0,1Hz
    Capacité de surcharge
    ≤105 %: continu
     
    ≤106%~110%: 10 minutes
     
    ≤111%~125%: 5 minutes
     
    ≤126%~150%: 30 secondes
    Battery
     
    Battery Voltage
    240 VCC
    Courant de charge
    Intégré : 4 A
     
    Carte de chargeur supplémentaire (en option) 4 A
    Tension de charge
    Charge d’entretien 272 ±2 VCC
     
    Charge boost 280 VCC
    Interfaces de communication
    1 lecteur de carte SMART, 1 emplacement MINI,
     
    2 ports parallèles, 1 port RS232,
     
    1 port REPO, 1 port de détection de chargeur
    Conformité
     
    Sécurité et CEM
    CE, IEC62040-1, IEC62040-2
    Autres fonctionnalités
     
    Arrêt d’urgence
    Local et à distance
    Commutateur de dérivation de maintenance
    Intégré
    Efficacité
     
    Mode en ligne
    91%
    Mode ECO
    96%
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0 ~ 40ºC
    Humidité relative
    5% ~ 95 % (sans condensation)
    Bruit audible
    [10k]: < 55 dBA
     
    [15k / 20k]: < 60 dBA
    Caractéristiques physiques
     
    Dimensions (l x P x H)
    [10k]: 200 x 490 x 490 mm
     
    [15k / 20k]: 250 x 610 x 650 mm
    Weight
    [10k]: 26 Kg
     
    [15k / 20k]: 45 Kg
    Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    Quand souhaitez-vous effectuer votre achat ? *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top

    S'inscrire à la newsletter