Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • Série EH, entrée triphasée/sortie monophasée, 10/15/20 kVA
  • Série EH, entrée triphasée/sortie monophasée, 10/15/20 kVA

    Caractéristiques

    Fiabilité assurée

    Véritable technologie double-conversion en ligne pour isoler complètement la puissance de sortie de toutes les anomalies d’entrée
    Technologie de traitement numérique du signal pour prendre en charge des fonctionnalités rapides de calcul et circuit de commande simplifié pour une stabilité améliorée
    Conception à double entrée permettant d’avoir différentes sources d’alimentation pour une disponibilité améliorée
    Commutateur de dérivation manuel intégré pour assurer une alimentation continue vers la charge, même en cas de défaillance de l’ASI
    Meilleur coût total de possession
    Large plage de tension d’entrée pour réduire la probabilité de déchargement de la batterie et prolonger son autonomie
    Efficacité du mode ECO allant jusqu’à 96 % pour réduire les coûts de fonctionnement
    Faible encombrement pour gagner de la place

    Flexibilité élevée

    Extension parallèle et redondance N+X allant jusqu’à 4 unités sans nécessiter de matériel supplémentaire
    Chargeur supplémentaire et boîtier de chargement externe pour une extension flexible des capacités
    Fonctions d’arrêt d’urgence local et à distance pour gérer rapidement l’ASI lorsque des situations d’urgence surviennent

    Facilité de gestion

    Interface à connectivité multiple pour prendre en charge la gestion et la surveillance à distance de l’ASI
    Logiciel de gestion avancée permettant la gestion d’alertes d’événements, la journalisation et l’analyse d’événements liés aux arrêts à distance
    Gestion fiable de la batterie pour une meilleure protection de cette dernière
    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    Quand souhaitez-vous effectuer votre achat ? *
    S'inscrire à la newsletter *
    Veuillez saisir les caractères *
     

    top

    S'inscrire à la newsletter