Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Modulon
  • Série NH Plus, Triphasé, 20-120 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
     
    NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
    Classification (kVA / kW*)
    [20K]: 20kVA / 18kW
     
    [40K]: 40kVA / 36kW
     
    [60K]: 60kVA / 54kW
     
    [80K]: 80kVA / 72kW
     
    [100K]: 100kVA / 90kW
     
    [120K]: 120kVA / 108kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    380/220, 400/230, 415/240 Vca (3 phases, 4-fils + G)
    Plage de tensions
    208 ~ 477 Vca (ligne-ligne)/120 ~ 276 Vca (ligne-neutre) **
    Distorsion harmonique du courant
    < 3% (pleine charge)
    Facteur de puissance
    > 0,99
    Fréquence
    45~65 Hz
    Sortie
     
    Tension
    380/220, 400/230, 415/240 Vca (3 phases, 4-fils + G)
    Distorsion harmonique de tension
    ≤ 3% (charge linéaire)
    Régulation de tension
    ± 1% (statique)
    Fréquence
    50 ou 60 Hz
    Régulation de la fréquence
    ± 0,05 Hz (oscillateur interne)
     
    ± 5 Hz (synchronisé, réglable par incrément de 0,1 Hz)
    Capacité de surcharge
    ≤ 125%: 10 minutes
     
    ≤ 150% : 1 minute
    Interface
     
    Standard
    RS232 x 1, fente SNMP x 2, sortie de contact sec x 6, entrée de contact sec x 2, Température du compartiment de la batterie x 4, détection de l’état du compartiment de la batterie x 1, port parallèle x 1, REPO x 1
    Gestion des périphériques
    Carte SNMP, carte Modbus, carte de contrôle E/S relais, EnviroProbe, hub SNMP + 5 ports, capteur de température du compartiment de la batterie, câble d’état du compartiment de la batterie
    Conformité
     
    Sécurité
    CE, RCM
    Autres fonctions
     
    Redondance parallèle et extension
    Redondance des modules et du système
     
    maximum 4 unités en parallèle jusqu’à 480 kVA
    Mise hors tension d’urgence
    Local et distant
    Journal d’événements SRAM
    500 enregistrements
    Rendement
     
    CA-CA
    94%
    Mode ECO
    97%
    Environnement
     
    Température d’utilisation
    0 ~ 40ºC
    Humidité relative
    0 ~ 95% (sans condensation)
    Bruit audible (à un mètre)
    [20K]: < 65 dB
     
    [40K]: < 68 dB
     
    [60K]: < 68 dB
     
    [80K]: < 70 dB
     
    [100K]: < 72 dB
     
    [120K]: < 73 dB
    Caractéristiques physiques
     
    Dimensions(LxDxH) UPS
    [20K~80K]: 520 x 855 x 1165 mm
     
    [100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
    Dimensions(LxDxH) Bloc batterie
    [20K~80K]: 520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 pcs)
     
    [100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm (40 Ah x 40 pcs)
    Poids
    [20K]: 170 kg
     
    [40K]: 200 kg
     
    [60K]: 230 kg
     
    [80K]: 260 kg
     
    [100K]: 350 kg
     
    [120K]: 380 kg
    * Sujet à la reconfiguration de l’UPS ; Delta fournit le service de configuration.

    ** Lorsque la tension d’entrée est 208~300/120~173 Vca, la charge viable est de 70% à 100% de la capacité de l’UPS.

    Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    Quand souhaitez-vous effectuer votre achat ? *
    S'inscrire à la newsletter *
    Veuillez saisir les caractères *
     

    top

    S'inscrire à la newsletter