Caractéristiques
• Disponible de 20 à 480 kVA (4 unités x 120 kVA en parallèle).
Redondance au niveau du module et du système.
La fonction de connexion à chaud garantie des opérations sans interruption pendant la maintenance.
Alimentation auxiliaire redondante et circuit de contrôle pour assurer une meilleure fiabilité.
Maintenance intégrée et bouton de bypass statique.
Design modulaire facilitant la maintenance et les mises à niveau.
Écran LCD multilingue avec indicateurs LED d’état.
Deux fentes intelligentes et six sorties de contact sec programmables.
Compartiment de batterie externe optionnel pour augmenter la durée de protection.
Faible distorsion harmonique (iTHD<3%) optimisée pour la taille du générateur pour économiser de l’argent à l’origine.
Haut facteur de puissance d’entrée et de sortie (I/P pf >0,99; O/P pf jusqu’à 0,9) et un haut rendement de 94% pour réduire les frais d’utilisation.