Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série M, Monophasé, 1/1,5/2/3 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    M-1K / M-1,5K / M-2K / M-3K
    Puissance nominale
    [1K]: 1 kVA / 0,9 kW
     
    [1,5K]: 1,5 kVA / 1,35 kW
     
    [2K]: 2 kVA / 1,8 kW
     
    [3K]: 3 kVA / 2,7 kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    220 / 230 / 240 Vac (Phase simple)
    Plage de tension
    -18% ~ +21%
     
    220 Vac: 180-266 Vac
     
    230 Vac: 188-278 Vac
     
    240 Vac: 196-290 Vac
    Fréquence
    50/60 Hz (± 5Hz) sélection automatique
    Connexion électrique
    [1K / 1,5K]: IEC320 C14 x 1
     
    [2K / 3K]: IEC320 C20 x 1
    Sortie
     
    Tension
    220 / 230 / 240 Vac (Phase simple)
    Régulation de la tension
    ± 10%
    Facteur de puissance
    0.9
    Fréquence
    50/60 Hz (± 0.1Hz)
    Capacité de surcharge
    111%~125%: Mise hors tension après 20 secondes
     
    126% ~ 150%: Mise hors tension après 10 secondes
     
    >150%: Mise sous tension immédiate
    Connecteur
    [1K / 1,5K]:IEC320 C13 x 2 x 4
     
    [2K / 3K]:IEC320 C13 x 2 x 4, IEC320 C19 x 1
    Batterie
     
    Tension nominale
    [1K / 1,5K]: 36 Vdc
     
    [2K / 3K]: 72 Vdc
    Charge du courant
    [1K / 2K]: 7 Ah
     
    [1,5K / 3K]: 9 Ah
    Temps de sauvegarde habituel
    ≥ 4 minutes (charge complète)
     
    ≥ 10 minutes (charge complète)
    Capacité de chargement
    90 % en 6 heures
    Interface
     
    Norme
    RS232, USB, intelligent, Plan regional d’urgence
    Rendement
     
    Mode normal
    [1K / 1,5K]: >97%
     
    [2K / 3K]: >96%
    Mode AVR
    >93%
    Environnement
     
    Humidité relative
    0 ~ 95% (non condensé)
    Température
    0 ~ 40ºC
    Bruit audible (dans un rayon d'un mètre)
    [1K / 1,5K]: < 45 dBA
     
    [2K / 3K]: < 60 dBA
    Physique
     
    Diffusion
    DEL
    Dimensions (LxPxH)
    [1K / 1.5K]:440 x 429,4 x 88,5 mm
     
    [2K / 3K]:440 x 608 x 88,5 mm
    Poids
    [1K]: 18,5 kg
     
    [1.5K]: 19,2 kg
     
    [2K]: 33 kg
     
    [3K]: 34,7 kg
    Conformité
     
    Sécurité & EMC
    CE, Rapport CB (avec TÜV), EN 62040-1, EMC EN62040-2 C1
    Pack de batterie externe
    (En option et seulement reservé au modèle 3 kVA)
    Dimensions (LxPxH)
    [3K]: 440 x 429,4 x 88,5 mm
    Poids
    [3K]: 23,3 kg
    Tension nominale
    [3K]: 72 Vdc
    Type
    [3K]: 9 Ah
    Référez-vous à l’étiquette de classification pour la cote de sécurité.
    Toutes les spécifications sont susceptibles d`être modifiées sans préavis.
    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    Quand souhaitez-vous effectuer votre achat ? *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top

    S'inscrire à la newsletter