Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série M, Monophasé, 1/1,5/2/3 kVA

    Caractéristiques

    Disponibilité
    Pack batterie échangeable à chaud pour un entretien facile.
    Le régulateur de tension automatique (AVR) fournit une tension de sortie stable.
    Une large plage de tension d’entrée réduit les risques de décharge de la batterie et augmente sa durée de vie.
    La batterie est utilisée lorsqu’il n'y a pas d’installation d’alimentation.
    Autotest pour le remplacement de la batterie.
    Flexibilité
    Le rack ou la tour sont configurés dans un espace de rangement de taille 2 U.
    Pack de batterie externe en option (applicable au modèle 3 kVA) pour un temps de sauvegarde prolongé.
    Port de communication recevant plusieurs cartes à puce pour plusieurs supports d’applications.
    Connectivité du logiciel de gestion intelligent grâce aux ports RS232 ou USB.
    Coût total d'exploitation
    Un facteur de puissance de sortie de 0.9 fournit plus de puissance réelle à des charges importantes.
    Le mode en ligne très efficace peut atteindre au minimum 97 % et 96 % pour 1/1,5 kVA et 2/3 kVA en prenant en charge les économies des coûts de fonctionnement correspondant.
    Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur, bruits plus faibles et durée de vie du ventilateur prolongée avec un poids plus faible et des vitesses inférieures.
    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    Quand souhaitez-vous effectuer votre achat ? *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top

    S'inscrire à la newsletter