Listado de Productos
Familias de productos SAI
Tarjeta mini-SNMP
Especificaciones técnicas
Conexión de red
Conector RJ-45
Temperatura de funcionamiento
0~40°C
Humedad de funcionamiento
10~80%
Entrada de alimentación
3,3 VCC
Consumo eléctrico
1 W máximo
Tamaño
60,5 x 40 mm (L x A)
Peso
30 g
Contacto 1
TIERRA
Contacto 2
CC (3,3 V)
Contacto 3
Txd→UPS
Contacto 4
Rxd←UPS
Contacto 5
Libre
Contacto 6
Libre
Contacto 7
Libre
Contacto 8
Libre
Contacto 9
Libre
Contacto 10
Libre
Solicite Una Cotización |