Serie RT 5/6/10 kVA - DELTA Power Solutions

Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular
  • UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie RT, monofásico, 5/6/10 kVA

    Introducción

    La serie RT de Amplon proporciona tecnología en línea de doble conversión, factor de potencia de entrada y densidad de potencia altos, así como armónicos de corriente bajos con su arquitectura avanzada. Diseñada en una configuración de bastidor o torre con pantalla LCD, la serie RT de Amplon ofrece rendimiento avanzado para servidores, centros de datos, interconexión en red, VoIP y telecomunicaciones.

    La serie RT de Amplon tiene una función de redundancia paralela 1+1 que proporciona mayor fiabilidad. Se puede agregar un kit de batería externa opcional para aumentar el tiempo de reserva para aplicaciones de misiones importantes.

     

    Aplicaciones:
    Servidor Telecomunicaciones Industria Red VolP Almacenamiento Sector medico

    RCM compliance

    RT series - RCM compliance UPS

    Solicite Una Cotización
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    Suscribir Boletín *
     

    top

    QUICK LINKS

    Suscribir Boletín