Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular
  • Serie EH, Entrada Trifásica – Monofásico de salida, 10/15/20 kVA
  • Serie EH, Entrada Trifásica – Monofásico de salida, 10/15/20 kVA

    Especificaciones Técnicas

    Modelo
    EH-10K / EH-15K / EH-20K
    Factor de Potencia
    [10k]: 10kVA / 8kW
     
    [15k]: 15kVA / 12kW
     
    [20k]: 20kVA / 16kW
    Entrada
     
    Voltaje Nominal
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (100% de carga)
    Alcance de Voltaje
    208~304 Vac (50%~100% de carga) / 305~477 Vac (100% de carga)
    Factor de Potencia
    > 0,95 (carga completa)
    Frecuencia
    50 / 60 Hz
    Salida
     
    Voltaje
    220/230/240 Vac
    Distorsión armónica de voltaje
    < 3% (carga linear)
    Regulación de voltaje
    ± 2 %
    Frecuencia
    50/60 Hz ± 0.1Hz
    Capacidad de Sobrecarga
    ≤105 %: continua
     
    ≤106%~110%: 10 minutos
     
    ≤111%~125%: 5 minutos
     
    ≤126%~150%: 30 segundos
    Batería
     
    Voltaje de la Batería
    240 Vdc
    Corriente de Carga
    Incorporada: 4A
     
    Cargador externo adiconal (opcional): 4A
    Carga de Voltaje
    Carga Flotante 272 ± 2 Vdc
     
    Carga Adicional 280 Vdc
    Interfaces de comunicación
    Ranura inteligente x 1, MINI ranura x1, Paralela port x2,
     
    Port RS232 x 1, REPO x 1, cargador de detección port x 1
    Conformidad
     
    Seguridad & EMC
    CE, IEC62040-1, IEC62040-2
    Otras Características
     
    Apagado de Emergência
    Local y remoto
    Mantenimiento del interruptor de derivación normal
    Incorporado
    Eficiencia
     
    Modo Online
    91%
    Modo ECO
    96%
    Medioambiente
     
    Temperatura de Operación
    0 ~ 40ºC
    Humedad relativa
    5% ~ 95 % (sin condensación)
    Ruido audíble
    [10k]: < 55 dBA
     
    [15k / 20k]: < 60 dBA
    Características físicas
     
    Dimensiones (L x P x A)
    [10k]: 200 x 490 x 490 mm
     
    [15k / 20k]: 250 x 610 x 650 mm
    Peso
    [10k]: 26 Kg
     
    [15k / 20k]: 45 Kg
    Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
    Solicite Una Cotización
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Work Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    How soon are you looking to purchase *
    Suscribir Boletín *
    Please enter the characters *
     

    top

    Suscribir Boletín