Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular

Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW

Sistema de Administración

Control remoto y supervisión del centro de datos al alcance de su mano

Interfaz de control de fácil uso

Diseñado para facilidad de uso, el Modulon DPH está totalmente equipado con una función de supervisión y controles sencillos en varios idiomas. Una pantalla gráfica LCD grande proporciona el control necesario para todas las opciones de comunicación y comandos al alcance de su mano para supervisar y controlar funciones en una vista de una sola página. La visualización directa del registro de eventos ayuda a diagnosticar rápidamente los eventos sin necesidad de requisitos de hardware adicionales. Se pueden grabar hasta 3.000 registros de eventos.

Interfaz de control de fácil uso

Supervisión y administración integradas

Delta UPSentry 2012 se comunica con el SAI a través de una interfaz física RS232 y USB para gobernabilidad del SAI. También funciona con Shutdown Agent 2012 para proteger un grupo de PC, estaciones de trabajo o servidores. Delta New Shutdown Agent trabaja conjuntamente con SNMP o UPSentry 2012 para cerrar varios servidores en diferentes sistemas operativos y máquinas virtuales de forma correcta para evitar posibles daños en los datos. Además, Modulon DPH se puede supervisar y controlar conjuntamente con otros equipos del centro de datos mediante Delta InfraSuite Manager (EMS 3000) como control de centro de datos y solución de supervisión total.

 Supervisión y administración integradas

Sistema inteligente de administración de batería

El sistema inteligente de administración de batería de Delta ayuda a conservar el período de vida útil de la batería y a proteger la capacidad de la batería mediante las siguientes funciones:

  • Supervisión y compensación de la temperatura de la batería
  • Capacidad restante de la batería mostrada en porcentaje
  • Protección contra sobrecarga y descarga
  • Carga en fase de alta intensidad y flotante
  • Prueba automática y manual de la batería
  • Voltaje de carga ajustable de 254 V a 291 V que se adapta a diferentes tipos de baterías
  • Corriente de carga de hasta 40 A incluso en condiciones de carga total
  • 38~42 unidades de batería en un armario para baterías que optimiza la inversión

 

Solicite Una Cotización
First Name *
Last Name *
Company *
Job Title *
Work Email *
Work Phone *
Estado / Provincia
Country *
Products you are interested in *
Message *
How soon are you looking to purchase *
Suscribir Boletín *
 

top

QUICK LINKS

Suscribir Boletín