Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular
  • Serie DPS, Trifásico, De 160 a 500 kVA, escalable hasta 4000 kVA en paralelo

    Información

    Líder en rendimiento energético y eficiencia

    La serie DPS Ultron de Delta es una UPS trifásica de doble conversión y rectificador con IGBT. Con tecnología avanzada TLI (Triple Level Inverter) y topología con PFC trifásico (Power Factor Correction), el DPS UltrOn ofrece características lideres en la industria tales como eficiencia AC-AC hasta del 96%, factor de potencia de entrada > 0.99, factor de potencia de salida de 0.9 y bajo THDi < 3%. Con el objetivo de lograr la mayor disponibilidad posible, Delta ha desarrollado y mejorado los diseños especiales para la gestión de baterías, ventiladores intercambiables en caliente y facilidades de mantenimiento.

    El excelente rendimiento de energía y alta disponibilidad del sistema DPS Ultron, ofrece a los usuarios los beneficios de una fuente de alimentación estable, alta eficiencia energética, baja inversión de capital y costos operativos mínimos.

     

     

    Aplicaciones:
    Centro de datos Telecomunicaciones Industria Red Sequridad Laboratorio 
    Sector médico Metro

    Panel de Control y Pantalla LCD, Software de gestión InsightPower

     

    Delta Ultron DPS 160~400kVA Efficiency is Tested by TÜV

    Delta Ultron DPS Efficiency is Tested by TÜV.

    Solicite Una Cotización
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    Suscribir Boletín *
     

    top

    QUICK LINKS

    Suscribir Boletín