Produktportfolio

Delta führt Ultron NT UPS System in Russlands S7 Luftfahrttrainingszentrum ein

Delta Electronis und sein strategischer Partner Landata haben an einem Projekt zur Modernisierung der grundlegenden Infrastruktur des russischen S7 Trainings- und Ausbildungszentrum teilgenommen.

S7 ist die erste Luftfahrttrainingsorganisation Russlands, die komplexe Kampfmanöver und Training zum Onboard-Risikomanagement eingeführt hat. Nach erfolgreichem Abschluss des Trainings sind die Piloten dann befähigt, neue Flugzeugtypen wie den Airbus A320 und die Boeing 737 zu fliegen. Als größte Luftfahrttrainingsorganisation in Osteuropa und wichtigstes Trainingszentrum für Russlands Piloten und Bodenpersonal benötigt das S7 Trainingszentrum eine hochqualitative und stabile Energieversorgung, um Störungen des Trainings und Beschädigungen der teuren technischen Ausrüstung durch Ausfälle der Energieversorgung zu vermeiden.

Delta Electronics und Landata richteten beim Kunden eine USV-Lösung mit dreiphasigen Ultron NT 160 kVA ein, die eine stabile Energieversorgung auch bei unsymmetrischen Lasten sicherstellt und problemlos erweitert werden kann.

Deltas Ultron NT ist eine echte Doppelwandler-UPS, die eine präzise auf die Anforderungen des Kunden ausgerichtete Eingangs- und Ausgangsspannung liefert.

Die Ultron NT enthält einen Trenntransformator, der wie eine elektronische Firewall zwischen dem Netz und den kritischen Lasten funktioniert. Ihre N+X Parallelredundanz erhöht die Systemverfügbarkeit und schützt Ausrüstung und Instrumente vor Schäden durch Stromausfälle.

Oleg Vasiliev, Direktor des Trainingszentrums, sagte: “Der stabile Betrieb der komplexen Ausrüstung und Instrumente ist die Basis für Flugsimulations- und Trainingsprogramme. Eine USV, die fähig ist, für solch hohe Lasten eine stabile Energieversorgung aufrechtzuerhalten und volle Schutzmaßnahmen bereitzustellen, ist das primäre Ziel dieses Infrastrukturausbaus. Nach einer detaillierten Analyse haben wir uns für die Ultra NT des weltweit führenden Herstellers von USV, Delta Electronics, entschieden, um die Anforderungen des S7 Luftfahrttrainingszentrums an eine stabile Energieversorgung zu erfüllen. Mit dieser erfolgreichen Zusammenarbeit sind Produkte von Delta Electronics auch bei zukünftigen Erweiterungen und Erneuerungen der Infrastruktur die erste Wahl für uns.

top

Newsletter abonnieren