Produktportfolio

Power Distribution Unit (Verteilereinheit)

Technische Daten

Modell
PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU2525 / PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
Eingang Phase
1: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311
 
3Y: PDU1425 / PDU2421 / PDU7425
 
3Δ: PDU2525
Steckertyp
[PDU1113]: NEMA L5-30P
 
[PDU1213]: NEMA L6-30P
 
[PDU1311]: IEC309-16A-3W
 
[PDU1315]: IEC309-32A-3W
 
[PDU1425]: IEC309-32A-5W
 
[PDU2421]: IEC309-16A-5W
 
[PDU2525]: CS8365C
 
[PDU5113]: NEMA L5-30P
 
[PDU5213]: NEMA L6-30P
 
[PDU5315]: IEC309-32A-3W
 
[PDU7111]: NEMA L5-20P
 
[PDU7211]: NEMA L6-20P
 
[PDU7311]: IEC309-16A-3W
 
[PDU7425]: IEC309-32A-5W
Kabellänge
2,4m: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU2525 / PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
 
1,8m: PDU1425 / PDU2421
Nominaler Eingang Spannung (VAC)
[PDU1113]: 110/120
 
[PDU1213]: 208/220
 
[PDU1311]: 230/240
 
[PDU1315]: 230/240
 
[PDU1425]: 220/380
 
[PDU2421]: 230/400, 220/380
 
[PDU2525]: 208/220
 
[PDU5113]: 110/120
 
[PDU5213]: 208/220
 
[PDU5315]: 220/230/240
 
[PDU7111]: 110/120
 
[PDU7211]: 208/220
 
[PDU7311]: 220/230/240
 
[PDU7425]: 220/380/230/400
Eingangsspannung Bereich
± 10 %
Nennstrom pro Eingang (A)
24: PDU1113 / PDU1213 / PDU5113 / PDU5213
 
16: PDU1311 / PDU2421 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311
 
32: PDU1315 / PDU1425 / PDU2525 / PDU5315 / PDU7425
Ausgangsspannung/Phase
100-120 Vac/1: PDU1113 / PDU5113 / PDU7111
 
200-240 Vac/1: PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU2525 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
Anzahl der Ausgänge Schutzschalter
20A/2P Zwei (UL489): PDU1113 / PDU1213 / PDU1315 / PDU5213
 
20A/2P Eins (UL489): PDU1311
 
35A/2P Drei (UL489): PDU1425
 
20A/2P Drei (UL489): PDU2421 / PDU2525
 
20A/1P Zwei (UL489): PDU5113
 
20A/1P Zwei: PDU5315
 
20A/1P Eins: PDU7111 / PDU7211 / PDU7311
 
20A/1P Sechs: PDU7425
Ausgänge(Anzahl)
[PDU1113]: NEMA 5-15/20R (24)
 
[PDU1213]: IEC320 C13 (24)
 
[PDU1311]: EC320 C19 (3), IEC320 C13 (24)
 
[PDU1315]: EC320 C19 (3), IEC320 C13 (24)
 
[PDU1425]: IEC320 C19 (9), IEC320 C13 (3)
 
[PDU2421]: EC320 C19 (3), IEC320 C13 (36)
 
[PDU2525]: IEC320 C13 (36)
 
[PDU5113]: NEMA 5-15/20R (24)
 
[PDU5213]: IEC320 C13 (24)
 
[PDU5315]: IEC320 C19 (4), IEC320 C13 (24)
 
[PDU7111]: NEMA 5-15/20R (8)
 
[PDU7211]: IEC320 C13 (12)
 
[PDU7311]: IEC320 C13 (12)
 
[PDU7425]: IEC320 C19 (6)
Konformität
UL/cUL, FCC: PDU1113 / PDU1213 / PDU2525
 
CE, CCC: PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU5315 / PDU7311 / PDU7425
 
UL/cUL: PDU5113 / PDU5213 / PDU7111 / PDU7211
LED
Ja: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU2525
 
X: PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
Kommunikationsschnittstelle
RS232-1, RS232-2: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU2525
 
X: PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
Abmessungen (BxHxT)
48x1250x50/90 mm: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU5113 / PDU5213 / PDU531
 
440x44x55 mm: PDU7111 / PDU7211 / PDU7311
 
48x1250x50/100 mm: PDU1425
 
48x1560x50/90 mm: PDU2421
 
48x1560x50/100 mm: PDU2525
 
440x44x250 mm: PDU7425
Gewicht:
[PDU1113]: 5,34kg
 
[PDU1213]: 5,24kg
 
[PDU1311]: 4,56kg
 
[PDU1315]: 5,44kg
 
[PDU1425]: 6,45kg
 
[PDU2421]: 6,06kg
 
[PDU2525]: 8kg
 
[PDU5113]: 4,88kg
 
[PDU5213]: 4,92kg
 
[PDU5315]: 4,90kg
 
[PDU7111]: 1,56kg
 
[PDU7211]: 1,64kg
 
[PDU7311]: 1,48kg
 
[PDU7425]: 4,80kg

Schnittstelle

RS232-1
Funktion: Anschluss an einen PC für Fernbetrieb oder Firmware-Upgrade
RS232-2
Funktion: Anschluss an SNMP-Karte oder andere PDU
Angebot anfordern
Vorname *
Nachname *
Unternehmen *
Job Titel / Funktion *
E-Mail *
Telefonnummer *
Bundesland
Land *
An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
Mitteilung *
In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
Newsletter abonnieren *
 

top

Newsletter abonnieren