Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

Modulare USV - DPH-Serie, dreiphasig, 25 - 75/150/200 kW, skalierbar bis 800 kW in Parallelschaltung

Hohe Skalierbarkeit

Auf Skalierbarkeit ausgerichtetes modulares Design

Skalierbare Architektur ermöglicht Ihnen die Optimierung des Kostenaufwands zur Erfüllung Ihrer Energieanforderungen und Lieferung unterbrechungsfreier Services entsprechend dem Geschäftswachstum – ohne übermäßige Energiekapazitäten.

Das Plug-and-Play-Design des Strommoduls unterstützt vertikale und horizontale Erweiterung der Energiekapazität; zum richtigen Zeitpunkt mit derrichtigen Investition. Bei einem Einzel-Rack-Gehäuse kann das System vertikal von 25 kW auf 75/150/200-kW skalieren und eine Redundanz von N+1 oder N+X im selben Rack erzielen. Wenn Geschäftsanforderungen wachsen, ermöglicht die Flexibilität der Modulon DPH parallele Erweiterung von bis zu vier Geräten ohne zusätzliche Hardware.

Die Modulon DPH bietet die Vorteile, die Sie benötigen, ohne dass Sie hohe Anschaffungskosten investieren oder Energiekapazität opfern müssen; dies verhindert eine Überinvestition aufgrund von Kapitalverschwendung.

 Auf Skalierbarkeit ausgerichtetes modulares Design

Delta Modulare USV - DPH-Serie - Ultimative Verfügbarkeit Ultimative Verfügbarkeit
Ultimative Verfügbarkeit für missionskritische
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Hohe Skalierbarkeit Hohe Skalierbarkeit
Auf Skalierbarkeit ausgerichtetes modulares Design
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Hohe Effizienz Hohe Effizienz
Ausgezeichnete Effizienz und Leistung
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Einfache Wartung Einfache Wartung
Hot-Plugging und Hot-Swapping vereinfachen
Angebot anfordern
Vorname *
Nachname *
Unternehmen *
Job Titel / Funktion *
E-Mail *
Telefonnummer *
Bundesland
Land *
An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
Mitteilung *
In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
Newsletter abonnieren *
Bitte geben Sie die Zeichen ein. *
 

top

Newsletter abonnieren