Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

Modulare USV - DPH-Serie, dreiphasig, 25 - 75/150/200 kW, skalierbar bis 800 kW in Parallelschaltung

Hohe Effizienz

Ausgezeichnete Effizienz und Leistung

Ausgezeichnete Leistung und Effizienz machen sich direkt in Form von signifikant reduzierten Betriebskosten bemerkbar.

In der Welt der Rechenzentren haben sich zwei Haupttrends heraus entwickelt – Leistungsanforderungen und Energiekosten. Die heutige Verwaltung steht vor dem wachsenden Druck, Leistung zur Erzielung von Nachhaltigkeit und Wachstum zu optimieren.

Deltas USV-Lösungen liefern mit die höchsten Leistungsund Effizienzwerte, während sie gleichzeitig Kosten einsparen. Die Modulon DPH liefert vollständige Nennleistung (Leistungsfaktor = 1, kVA = kW), was maximale Kapazität ermöglicht. Im Vergleich zu USVSystemen mit einem Ausgang von Leistungsfaktor = 0,8 und Leistungsfaktor = 0,9 liefert die DPH entsprechend 25 % und 11 % mehr Leistung. Ansonsten wird der vollständige Nennleistungsfaktor durch ein „stärkeres“ Inverter-Design unterstützt, was die Verbraucher mit besserem Ausfallschutz und höherer Qualität versorgt.

Im Vergleich zu USVSystemen mit einem Ausgang von Leistungsfaktor = 0,8 und Leistungsfaktor = 0,9 liefert die DPH entsprechend 25 % und 11 % mehr Leistung.

Die Modulon DPH beweist ausgezeichnete Leistung mit geringer harmonischer Verzerrung (Eingang) (iTHD < 3 %). Die reduzierte Belastung erhöht die Stromqualität, optimiert Generator-Dimensionierung zur Steigerung Ihrer Investitionseinsparungen, reduziert Installationskosten und verlängert die Lebenszeit wertvoller Geräte.

Die Modulon DPH verfügt über ausgezeichnete Wechselspannung/Wechselspannung-Effizienz bis 96 % bei halber Last und reiht sich selbst unter den effizientesten Geräten ihrer Klasse ein. Zusätzlich zum Energiesparen bedeutet die höhere Effizienz auch weniger Wärmeableitung, was reduzierte Kühlkosten zur Folge hat.

Die Modulon DPH verfügt über ausgezeichnete Wechselspannung/Wechselspannung-Effizienz bis 96 % bei halber Last und reiht sich selbst unter den effizientesten Geräten ihrer Klasse ein.

Excellent Ausgezeichnete Leistung und Effizienz verringern deutlich die Betriebskosten. Die Modulon DPH kombiniert diese Vorteile zur Bereitstellung von hoher Leistung und effizientem Ausfallschutz zur Maximierung operationaler Einsparungen eines jeden Rechenzentrums.

 Einsparungen pro Jahr = (1 kW/0,96 – 1 kW/0,92) x (1 + zusätzliche Kühlung 40 %) x 24 Sth. x 365 Tage x Stromkosten / kWh

Delta Modulare USV - DPH-Serie - Ultimative Verfügbarkeit Ultimative Verfügbarkeit
Ultimative Verfügbarkeit für missionskritische
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Hohe Skalierbarkeit Hohe Skalierbarkeit
Auf Skalierbarkeit ausgerichtetes modulares Design
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Hohe Effizienz Hohe Effizienz
Ausgezeichnete Effizienz und Leistung
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Einfache Wartung Einfache Wartung
Hot-Plugging und Hot-Swapping vereinfachen
Angebot anfordern
Vorname *
Nachname *
Unternehmen *
Job Titel / Funktion *
E-Mail *
Telefonnummer *
Bundesland
Land *
An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
Mitteilung *
In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
Newsletter abonnieren *
 

top

Newsletter abonnieren