Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie

Modulare USV - DPH-Serie, dreiphasig, 25 - 75/150/200 kW, skalierbar bis 800 kW in Parallelschaltung

Einfache Wartung

Einfache Wartung

Hot-Plugging und Hot-Swapping vereinfachen Wartungsarbeiten.

Die Hot-Plugging- und Hot-Swapping-Architektur der Modulon DPH nutzt das modulare Design optimal zur Erzielung 50 % kürzerer Reparaturzeiten im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen. Plug-and-Play-Modularität eliminiert zudem die Gefahr des Auftretens weiterer Fehler, die durch komplexe Fehlerprüfungsund Entfernungsverfahren verursacht werden können. Zuverlässigkeit von Wartung und Reparatur ist garantiert, fördert zusätzlich die Systemverfügbarkeit.

 Einfache Wartung

Delta Modulare USV - DPH-Serie - Ultimative Verfügbarkeit Ultimative Verfügbarkeit
Ultimative Verfügbarkeit für missionskritische
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Hohe Skalierbarkeit Hohe Skalierbarkeit
Auf Skalierbarkeit ausgerichtetes modulares Design
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Hohe Effizienz Hohe Effizienz
Ausgezeichnete Effizienz und Leistung
Delta Modulare USV - DPH-Serie - Einfache Wartung Einfache Wartung
Hot-Plugging und Hot-Swapping vereinfachen
Angebot anfordern
Vorname *
Nachname *
Unternehmen *
Job Titel / Funktion *
E-Mail *
Telefonnummer *
Bundesland
Land *
An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
Mitteilung *
In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
Newsletter abonnieren *
 

top

Newsletter abonnieren