Produktportfolio

Dreiphasige USV-Lösungen, DPS-Serie, 60/80/100/120kVA

Vorstellung

Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt HPH 60/80/100/120 kW.
 
Deltas Ultron DPS ist eine Dreiphasen-USV mit Doppelwandler und IGBT-Gleichrichter. Dank des hochmodernen Dreistufenwechselrichters (Triple Level Inverter, TLI) und der Dreiphasen-Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) bietet die Ultron DPS branchenführende Leistung mit einem AC-AC-Wirkungsgrad von 96%, einem Eingangsleistungsfaktor > 0,99, einem Ausgangsleistungsfaktor von bis zu 0,9 und einem geringen Klirrfaktor (iTHD < 3 %). Um höchstmögliche Verfügbarkeit zu gewährleisten, setzt Delta auf optimierte Designs für das Akkumanagement, austauschbare Lüfter und eine einfache Wartung.

Durch das hervorragende Leistungsverhalten und die hohe Systemverfügbarkeit der Ultron DPS profitieren Kunden von einer stabilen Stromversorgung, einer hohen Energieeffizienz sowie geringen Investitions- und Gesamtbetriebskoste.

 

Anwendungen: 
Rechenzentrum Telekommunikation Industrie Netzwerk Sicherheit Labor Medizin U-Bahn

top