Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • EH-Serie, dreiphasiger Eingang - einphasiger Ausgang, USV 10/15/20 kVA
  • EH-Serie, dreiphasiger Eingang - einphasiger Ausgang, USV 10/15/20 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    EH-10K / EH-15K / EH-20K
    Nennleistung
    [10k]: 10kVA / 8kW
     
    [15k]: 15kVA / 12kW
     
    [20k]: 20kVA / 16kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3-phasig, 4-adrig + G)
    Spannungsbereich
    208~304 Vac (50%~100% last)
     
    305~477 V AC (100% last)
    Leistungsfaktor
    > 0,95 (Volle Last)
    Frequenz
    50 / 60 Hz
    Ausgang
     
    Spannung
    220/230/240 Vac (einphasig)
    Harmon. Verzerrung,
    < 3% (lineare Last)
    Spannung
    ± 2 %
    Spannungsregulierung
    50/60 Hz ± 0,1 Hz
    Frequenz
    ≤105 %: kontinuierlich
     
    106-110 %:: 10 Minuten
     
    111-125%: 5 Minuten
     
    126-150%: 30 Sekunden
    Akku und Ladegerät
     
    Akkuspannung
    240 Vdc
    Ladestrom
    Integriert: 4 A,
     
    Zusätzliche Ladeplatine (optional): max. 4 A
    Ladespannung
    Erhaltungsladung 272 ±2 Vdc
     
    Schnellladung 280 Vdc
    Kommunikationsschnittstellen
    SMART-Slot x1, MINI-Slot x1,
     
    Parallelport x2, RS232 Port x1,
     
    REPO-Port x 1, Ladegeräterkennungsport x 1
    Konformität
     
    Sicherheit & EMV
    CE, IEC62040-1, IEC62040-2
    Andere Merkmale
     
    Notausschaltung
    Lokal und remoteWartungsbypassschalter
    Bypass-Schalter für Wartung
    Integriert
    Effizienz
     
    Online-Modus
    91%
    ECO-Modus
    96%
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0-40ºC
    Relative Luftfeuchtigkeit
    5 bis 95 % (nicht kondensierend)
    Hörbarer Geräuschpegel
    [10k]: < 55 dBA
     
    [15k / 20k]: < 60 dBA
    Physische Eigenschaften
     
    Abmessungen (B x T x H)
    [10k]: 200 x 490 x 490 mm
     
    [15k / 20k]: 250 x 610 x 650 mm
    Gewicht
    [10k]: 26 Kg
     
    [15k / 20k]: 45 Kg
    Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
    Newsletter abonnieren *
     

    top

    Newsletter abonnieren