Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • EH-Serie, dreiphasiger Eingang - einphasiger Ausgang, USV 10/15/20 kVA
  • EH-Serie, dreiphasiger Eingang - einphasiger Ausgang, USV 10/15/20 kVA

    Merkmale

    Sichere Verlässlichkeit

    Echte Online-Doppelwandlertechnologie zur vollständigen Sicherung der kritischen Last gegen Anomalien in der Stromversorgung.
    DSP-basierte Technologie für hohe Rechenleistung und einen vereinfachten Steuerkreis zur Erhöhung der Stabilität.
    Ausführung als Dualeingang lässt unterschiedliche Versorgungsquellen zu, um eine bessere Verfügbarkeit zu sichern.
    Integrierter manueller Bypass-Schalter zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Stromversorgung der Verbraucher bei Wartungsarbeiten.
    Niedrigste Gesamtkosten
    Ein großes Spektrum möglicher Eingangsspannungen senkt Wahrscheinlichkeit von Batterieentladungen und verlängert deren Lebensdauer.
    Effizienz im ECO-Modus von bis zu 96 % zur Reduzierung der Betriebskosten.
    Geringe Stellfläche spart Platz.

    Hohe Flexibilität

    Parallele Erweiterung und N+X-Redundanz für bis zu 4 Einheiten, ohne zusätzliche Hardware.
    Zusätzliches internes Ladegerät und externe Ladebox für flexible Kapazitätserweiterungen.
    Ferngesteuerte und lokale Notausschaltfunktionen (EPO) für ein schnelles Eingreifen bei der USV in Notfällen.

    Einfache Verwaltung

    Schnittstelle für Multikonnektivität, um Fernüberwachung und -verwaltung der USV zu ermöglichen.
    Fortschrittliche Managementsoftware für die Verwaltung von Warnereignissen, ferngesteuerte Abschaltungen und die Protokollierung und Analyse von Ereignissen.
    Zuverlässige Akkuverwaltung für besseren Akkuschutz.
    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
    Newsletter abonnieren *
     

    top

    Newsletter abonnieren