Produktportfolio

Newsletter abonnieren

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • 20-200 kVA, Dreiphasige modulare Online-USV
  • NH Plus-Serie, dreiphasiger UPS, 20-120 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
     
    NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
    Nennleistung
     
    kVA
    [20K]: 20kVA
     
    [40K]: 40kVA
     
    [60K]: 60kVA
     
    [80K]: 80kVA
     
    [100K]: 100kVA
     
    [120K]: 120kVA
    kW *
    [20K]: 18kW
     
    [40K]: 36kW
     
    [60K]: 54kW
     
    [80K]: 72kW
     
    [100K]: 90kW
     
    [120K]: 108kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3-phasig, 4-adrig + G)
    Spannungsbereich
    208 – 477 Vac (Leiter-Leiter)/120-276 Vac (Leiter-neutral) **
    Harmon. Verzerrung, Strom
    < 3 % (Volle Last)
    Leistungsfaktor
    > 0,99
    Frequenz
    50 / 60 ± 5 Hz
    Ausgang
     
    Spannung
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3-phasig, 4-adrig + G)
    Harmon. Verzerrung, Spannung
    ≤ 3 % (lineare Last)
    Spannungsregelung
    ± 1 % (statisch)
    Frequenz
    50 / 60 Hz ± 0,05 Hz
    Überlastfähigkeit
    ± 125 %: 10 Minuten
     
    ≤ 150 %: 1 Minute
    Schnittstelle
     
    Standard
    RS232 x 1, SMART-Slot x 2, potenzialfreier Ausgangskontakt x 6, potenzialfreier Eingangskontakt x 2, Akkuschranktemperatur x 4, Statuserkennung Akkuschrank x 1, Parallelport x 1, REPO x 1
    Verwaltete Peripherie
    SNMP-Karte, Modbus-Karte, Relais-I/O-Steuerkarte, EnviroProbe,Sensor für Akkuschranktemperatur, Kabel für Akkuschrankstatus
    Konformität
     
    Sicherheit & EMV
    CE, EN62040-1, EN62040-2
    Andere Merkmale
     
    Parallele Redundanz und Erweiterung
    Modul- und Systemredundanz
     
    maximal 4 Einheiten parallel bis zu 480 kVA
    Notausschaltung
    Lokal und extern
    SRAM-Ereignisprotokoll
    500 Einträge
    Effizienz
     
    AC-AC
    94%
    ECO-Modus
    97%
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0 ~ 40ºC
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0 – 95 % (nicht kondensierend)
    Hörbarer Geräuschpegel
    [20K]: < 64 dBA
    (bei 1 m Höhe)
    [40K]: < 64 dBA
     
    [60K]: < 64 dBA
     
    [80K]: < 64 dBA
     
    [100K]: < 67 dBA
     
    [120K]: < 67 dBA
    Physische Eigenschaften
     
    Abmessungen(B x T x H) USV
    [20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
     
    [100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
    Abmessungen(B x T x H) Akkupack
    [20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
     
    (26 Ah x 40 Stück)
     
    [100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
     
    (40 Ah x 40 Stück)
    Gewicht
    [20K]: 169 kg
     
    [40K]: 199 kg
     
    [60K]: 229 kg
     
    [80K]: 259 kg
     
    [100K]: 349 kg
     
    [120K]: 379 kg
    * Unterliegt der Neukonfiguration der USV; Delta bietet den Konfigurationsservice.

    ** Wenn die Eingangsspannung 208-300/120-173 Vac beträgt, liegt die Langzeitbelastung zwischen 70 und 100 % der USV-Kapazität.

    Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
    Newsletter abonnieren *
    Bitte geben Sie die Zeichen ein. *
     

    top