Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • 20-200 kVA, Dreiphasige modulare Online-USV
  • NH Plus-Serie, dreiphasiger UPS, 20-120 kVA

    Merkmale

    Verfügbar von 20 bis 480 kVA (4 Einheiten x 120 kVA parallel).
    Redundanz auf Modul- und Systemebene.
    Komponententausch im laufenden Betrieb gewährleistet ununterbrochenen Einsatz bei Wartungsarbeiten.
    Redundante Hilfsstrom- und Steuerungsschaltungen für eine höhere Zuverlässigkeit.
    Integrierter Wartungs- und statischer Bypass-Schalter.
    Modulares Design für einfache Wartung und Skalierbarkeit.
    Mehrsprachiges LCD-Display und LED-Statusindikatoren.
    Zwei SMART-Steckplätze und sechs programmierbare, potenzialfreie Ausgangskontakte.
    Optionaler externer Akkuschrank für eine längere Ausfallüberbrückung.
    Für eine geringe harmonische Verzerrung (iTHD < 3 %) optimierte Generatorgröße verringert anfängliche Investitionskosten.
    Hoher Eingangs- und Ausgangsleistungsfaktor (I/P PF > 0,99; O/P PF bis zu 0,9) und eine hohe Effizienz von 94 % vermindern die Betriebskosten.
    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
    Newsletter abonnieren *
    Bitte geben Sie die Zeichen ein. *
     

    top

    Newsletter abonnieren