Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • USV-Notstromversorgung, Notstrom-USV
  • USV-Notstromversorgung, N-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA

    Merkmale

    Verfügbarkeit
    Echte Online-Doppelwandler-Topologie ohne Batterie-Umschaltzeit gewährleistet hohe Zuverlässigkeit.
    Hochmoderne DSP-Steuerung (Digitaler Signalprozessor) sorgt für eine schnelle Verarbeitungskapazität und einen vereinfachten Steuerungskreis, was eine verbesserte Stabilität gewährleistet.
    Ein breiter Eingangsspannungsbereich lässt den Betrieb der USV in anspruchsvollen elektrischen Umgebungen zu.
    Generator-Kompatibilität gewährleistet kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung.
    Umweltfreundlich und geringe Gesamtbetriebskosten
    Der hohe Eingangsleistungsfaktor (> 0,99) und ein geringer Eingangsklirrfaktor (iTHD < 3%) sparen Upstream-Investitionskosten.
    Ausgangsleistungsfaktor bis zu 0,9 sorgt für eine größere Lastkapazität.
    Bis zu 93% AC-AC-Effizienz und ein hoher Wirkungsgrad von 91% bei einer Last von 50% führen zu deutlichen Einsparungen der Energiekosten.
    Kompaktes Design schafft Platz für kritische Geräte.
    Intelligente Verwaltung
    Hervorragende lokale Kommunikationsmöglichkeiten durch LCD-Display.
    Ein intelligentes Batteriemanagement erhöht die Batterieleistung und verlängert die Batterielebensdauer.
    Mini-Steckplatz und USB-Anschluss verbessern Überwachung und Verwaltbarkeit.
    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
    Newsletter abonnieren *
     

    top

    Newsletter abonnieren