Produktportfolio

Newsletter abonnieren

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • Line-Interactive-USV, M-Serie, 1/1,5/2/3 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    M-1K / M-1,5K / M-2K / M-3K
    Nennleistung
    [1K]: 1 kVA / 0,9 kW
     
    [1,5K]: 1,5 kVA / 1,35 kW
     
    [2K]: 2 kVA / 1,8 kW
     
    [3K]: 3 kVA / 2,7 kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    220 / 230 / 240 Vac (einphasig)
    Spannungsbereich
    -18% bis +21%
     
    220 Vac: 180 – 266 Vac
     
    230 Vac: 188 – 278 Vac
     
    240 Vac: 196 – 290 Vac
    Frequenz
    50/60 Hz (± 5 Hz), automatische Umstellung
    Elektrischer Anschluss
    [1K / 1,5K]: IEC320 C14 x 1
     
    [2K / 3K]: IEC320 C20 x 1
    Ausgang
     
    Spannung
    220 / 230 / 240 Vac (einphasig)
    Spannungsregelung
    ± 10%
    Leistungsfaktor
    0,9
    Frequenz
    50/60 Hz (± 0,1Hz)
    Überlastbarkeit
    111 % – 125 %: Abschaltung nach 20 Sekunden
     
    126 % – 150 %: Abschaltung nach 10 Sekunden
     
    >150 %: Sofortige Abschaltung
    Anschlussbuchse
    [1K / 1,5K]:IEC320 C13 x 2 x 4
     
    [2K / 3K]:IEC320 C13 x 2 x 4, IEC320 C19 x 1
    Akku
     
    Nennspannung
    [1K / 1,5K]: 36 Vdc
     
    [2K / 3K]: 72 Vdc
    Typ
    [1K / 2K]: 7 Ah
     
    [1,5K / 3K]: 9 Ah
    Typische
    ≥ 4 Minuten (volle Last)
    Ausfallüberbrückung
    ≥ 10 Minuten (halbe Last)
    Ladekapazität
    6 Stunden bis 90 %
    Schnittstelle
     
    Standard
    RS232, USB, SMART-Slot , REPO
    Effizienz
     
    Normal-Modus
    [1K / 1,5K]: >97%
     
    [2K / 3K]: >96%
    Umgebung
     
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0 – 95 % (nicht kondensierend)
    Temperatur
    0 – 40 ºC
    Hörbarer Geräuschpegel (bei 1 m Höhe)
    [1K / 1,5K]: < 45 dBA
     
    [2K / 3K]: < 60 dBA
    Physische Eigenschaften
     
    Display
    LEDs
    Abmessungen (B x T x H)
    [1K / 1,5K]:440 x 429,4 x 88,5 mm
     
    [2K / 3K]:440 x 608 x 88,5 mm
    Gewicht
    [1K]: 18,5 kg
     
    [1,5K]: 19,2 kg
     
    [2K]: 33 kg
     
    [3K]: 34,7 kg
    Konformität
     
    Sicherheit & EMV
    CE, EN 62040-1, EMC EN62040-2 C1
    Externer Akkupack (optional und NUR für das 3 kVA-Modell)
     
    Abmessungen (B x T x H)
    [3K]: 440 x 429,4 x 88,5 mm
    Gewicht
    [3K]: 23,3 kg
    Nennspannung
    [3K]: 72 Vdc
    Typ
    [3K]: 9 Ah
    Beachten Sie die Sicherheitsangaben auf dem Typenschild.
    Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
    Newsletter abonnieren *
    Bitte geben Sie die Zeichen ein. *
     

    top