Produktportfolio

USV-Produktfamilien

USV-Amplon-Familie 1 kVA und höher
Einphasen-USV
Delta-USV - Amplon-Familie
USV-Ultron-Familie 10 kVA und höher 
Dreiphasen-Online-USV
Delta-USV - Ultron-Familie
USV-Modulon-Familie 20 kVA oder höher
Modulare USV Anlagen
Delta-USV - Modulon-Familie
  • Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • Line-Interactive-USV, M-Serie, 1/1,5/2/3 kVA

    Merkmale

    Verfügbarkeit
    Ein im laufenden Betrieb austauschbares Akkupack erleichtert die Wartung.
    Ein automatischer Spannungsregler liefert eine stabile Ausgangsspannung.
    Der große Eingangsspannungsbereich erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen und vermeidet häufige Wechsel in den Akkumodus, wodurch die Lebenszeit des Akkus verlängert wird.
    Der Akku springt ein, wenn kein Netzstrom anliegt.
    Ein Selbsttest meldet, wenn der Akku ausgetauscht werden muss.
    Flexibilität
    Rack- oder Tower-Konfiguration in 2U-Schrankgröße.
    Optionaler externer Akkupack (für 3 kVA Modelle) für eine verlängerbare Ausfallüberbrückung.
    Kommunikationssteckplatz für verschiedene Smart-Karten zur Unterstützung mehrerer Anwendungen.
    Intelligente Managementsoftware - Konnektivität über RS232- oder USB-Port.

    Gesamtbetriebskosten

    Der hohe Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 sorgt für eine stärkere Echtleistung für kritische Lasten.
    Der hocheffiziente Online-Modus kann 97 % bei 1/1,5 kVA und 96 % bei 2/3 kVA erreichen und damit größere Einsparungen bei den Betriebskosten.
    Automatische Kontrollfunktion der Lüftergeschwindigkeit verringert Geräuschemission und verlängert Lüfterlebenszeiten – geringere Geschwindigkeit bei geringerer Last.
    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    In welchem Zeitraum planen Sie Ihren Einkauf ? *
    Newsletter abonnieren *
     

    top

    Newsletter abonnieren