Produktportfolio

Newsletter abonnieren

GAIA-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA

Technische Spezifikationen

Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt RT-Serie 1/2/3 kVA.
Modell
GAIA-1K / GAIA-2K / GAIA-3K
Nennleistung
[1K]: 1kVA/800W
 
[2K]: 2kVA/1600W
 
[3K]: 3kVA/2100W
Eingang
 
Nennspannung
200/208/220/230/240 Vac (einphasig)
Spannungsbereich
130 – 275 Vac**
Frequenz
50 oder 60 ± 5 Hz
Leistungsfaktor
> 0,97
Elektrischer Anschluss
[1K]: Netzkabel (IEC320 C14)
 
[2K]: Netzkabel (IEC320 C20)
 
[3K]: Netzkabel (IEC320 C20)
Ausgang
 
Spannung
200/208/220/230 (Standard)/240 Vac (einphasig)*
Harmon. Verzerrung,
< 3 % (lineare Last), < 6 % (Computerlast)
Spannung
± 2%
Spannungsregulierung
50 oder 60 ± 0,05 Hz
Frequenz
reine Sinuswelle
Wellenform
105 – 125 %: 3 Minuten
 
125 – 150 %: 30 Sekunden
 
> 150 %: 0,5 Sekunden
Überlastfähigkeit Anschlussbuchse
[1K]: IEC320 C13 x 3 x 2
 
[2K]: IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
 
[3K]: IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
Akku und Ladegerät
 
Leistung
[1K]: 12 V/8,5 Ah, 2 Stück
 
[2K]: 12 V/8,5 Ah, 4 Stück
 
[3K]: 12 V/8,5 Ah, 6 Stück
Ladestrom
[1K]: 0,6 – 1,2 A (Standard 0,8 A)
 
[2K]: 0,6 – 1,2 A (Standard 0,8 A)
 
[3K]: 0,74 – 1,38 A (Standard 1 A)
Typische Ausfallüberbrückung
[1K]: 12 Minuten (halbe Last), 4 Minuten (Volle Last)
 
[2K]: 13 Minuten (halbe Last), 4 Minuten (Volle Last)
 
[3K]: 15 Minuten (halbe Last), 5 Minuten (Volle Last)
Schnittstelle
 
Standard
RS232 x 1, USB x 1, SMART-Slot x 1
Konformität
 
Sicherheit
CE, EN62040-1
EMV
[1K]: EN62040-2 Kategorie C1
 
[2K]: EN62040-2 Kategorie C2
 
[3K]: EN62040-2 Kategorie C2
Andere Merkmale
 
Datenleitungsschutz
Integriert (RJ11/RJ45, Telefon und Netzwerk)
REPO
RJ11-Stecker
Schienenset
Optional
Tower-Ständerkit
Im Lieferumfang enthalten
Externer Akkupack
Optional
Effizienz
 
AC-AC
> 87 % (Volle Last)
Umgebung
 
Betriebstemperatur
0 ~ 40ºC
Relative Luftfeuchtigkeit
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Hörbarer Geräuschpegel (bei 1 m Höhe)
[1K]: 45 dBA
 
[2K]: 50 dBA
 
[3K]: 60 dBA
Physische Eigen¬schaften
 
Abmessungen(B x T x H) USV
[1K]: 440 x 335 x 89 mm
 
[2K]: 440 x 432 x 89 mm
 
[3K]: 440 x 610 x 89 mm
Abmessungen(B x T x H) Akkupack
[1K]: 440 x 333 x 89 mm
 
[2K]: 440 x 430 x 89 mm
 
[3K]: 440 x 608 x 89 mm
Gewicht USV
[1K]: 13 kg
 
[2K]: 21 kg
 
[3K]: 31 kg
Gewicht Akkupack
[1K]: 16 kg
 
[2K]: 29 kg
 
[3K]: 43 kg
* Bei 200 Vac wird die USV-Kapazität um 10 % reduziert.
** Der niedrigere Bereich von 130-160 Vac ist bei einer Auslastung von 70-100 % akzeptabel.

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

top