Eficiencia de alimentación líder en la industria

Los UPS o suministro de alimentación de energía ininterrumpida asegura un suministro de energía de modo continuo y libre de perturbaciones. El núcleo de las soluciones UPS de Delta están formadas por productos modulares que permiten el intercambio en caliente que son fáciles de instalar y mantener. Nuestra amplia cartera de productos ofrece soluciones que responden a una amplia gama de necesidades que van desde necesidades hogareñas a requerimientos de gran escala para plantas industriales grandes. Nuestros productos se emplean, por ejemplo, en PC, centros de datos, banca, aplicaciones médicas, equipos industriales y producción de energía.

La cartera de UPS de Delta incluye UPS monofásicas y trifásicas así como productos interactivos lineales. El software de control y de monitoreo permite el monitoreo remoto. La red y los servicios globales de Delta complementan los productos con un servicio de tiempos de respuesta cortos y de alta calidad.

De la cartera de UPS de Delta se destaca la Serie NH de UPS, que son líderes en la industria en lo que hace a eficiencia energética. Una eficiencia energética superior al 94% resulta en ahorros en los costos y una huella medioambiental inferior.