Решения в области питания

Глобальные решения
Delta Energy Solutions предоставляет своим клиентам широкий диапазон источников питания и услуг по всему миру. Данный сайт посвящен следующим направлениям: источникам питания для Телекома, источникам питания переменного тока и фотогальваническим решениям. Смысл нашей работы - обеспечение жизненно важных процессов наших клиентов с помощью инновационных технологий. Мы также стремимся к устойчивому развитию энергосберегающих решений.

 

Delta в России: Москва, ул.Верейская 17, б/ц "Верейская Плаза 2", оф.401

Новости

14.06.2010
Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для питания телекоммуникационного оборудования
далее

 

 

Компания Delta выпускает на рынок новые инверторы для всех своих серий – CellD, MidD и CabD.

 

Новые инверторы предназначены для работы в составе модульных ИБП, предназначенных для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования. В состав ИБП входят высококачественные устройства компании Delta: инверторные модули, модули статического байпаса и собственно система электропитания. Высокая перегрузочная способность инверторов позволяет выдерживать значительные пусковые токи, возникающие, например, при включении кондиционеров воздуха. Мощность указанных инверторов достигает 30 кВА, что обеспечивает высокую гибкость их применения.

 

Модули статического байпаса серии SSW отвечают за обеспечение электропитанием нагрузки либо от питающей  сети переменного тока, либо от высокопроизводительной инверторной системы электропитания на модулях Delta серии API 1500A. Выпускаются два стандартных модуля статического байпаса (коммутатора): номинальной мощностью 7,5 и 30 кВА. Новые коммутаторы экономят до 14% электроэнергии за счет применения оптимизированного схемотехнического решения и возможности электроснабжения током питающей сети без преобразования.

 

Первыми, в конце второго квартала этого года, на рынке появятся системы  средней мощности MidD. Небольшие размеры и гибкая конфигурация позволяют легко устанавливать их даже в труднодоступных местах. Предусмотрены различные варианты крепления систем, в том числе и к стене.

 

В начале третьего квартала на рынок поступят несколько моделей небольших систем CellD, с возможностью установки в стандартных стойках для внутренней установки или в кабинетах наружной (уличной) установки,  а также для систем большой мощности серии CabD, тспользуемых для электропитания оборудования базовых станций.

 

Данные продукты особенно актуальны для развивающихся рынков, с нестабильным электроснабжением. Применение инверторов дает возможность оборудованию при исчезновении сетевого электропитания продолжать работать в обычном режиме от аккумуляторов. Использование новых систем позволит сэкономить на топливе, а, следовательно, приведет к снижению эксплуатационных расходов.

 

 

 

 

 

Get our RSS-Feed

Важно

Экологически безопасные ИБП
Экологически безопасные ИБП
Источники бесперебойного питания NH Plus компании Delta – исключительная эффективность и простота в использовании
Новые системы бесперебойного питания серии NH обладают эффективностью более 94%. Модульность конструкции и возможность расширения позволяют использовать эти системы для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии.
Посетите www.deltaww.com

Выбор продукта

Extranet Login