Protezione da interruzioni e fluttuazioni dell'alimentazione di rete

I sistemi di alimentazione per telecomunicazioni proteggono i servizi di telecomunicazioni in caso d’interruzioni e fluttuazioni dell'alimentazione di rete. I sistemi di alimentazione Delta sono progettati per l'accesso wireless a banda larga e le applicazioni su linea fissa oltre che per dorsali Internet e centri di elaborazione dati. Offriamo un'ampia gamma di sistemi di alimentazione e servizi globali a operatori delle telecomunicazioni, produttori di rete e integratori.

Come funziona?

Le parti essenziali di un sistema sono costituite da raddrizzatori, batterie e un controller del sistema di alimentazione. Nei sistemi di alimentazione a corrente continua (CC), un raddrizzatore converte la corrente alternata (CA) in CC e fornisce l'alimentazione necessaria per caricare le batterie. Nei sistemi di alimentazione CA, un invertitore converte la corrente CC in corrente CA senza interruzioni. Un controller monitorizza e controlla l'intero sistema e l'infrastruttura di alimentazione del sito, massimizzando la durata delle batterie, supportando il risparmio dell’energia e dei costi, informando l'operatore sulle esigenze di manutenzione. Il sistema di alimentazione può essere ampliato con fonti di energia rinnovabili, producendo importanti risparmi in termini di energia e costi di gestione. Nelle regioni in cui le condizioni della rete elettrica CA sono particolarmente instabili, è possibile integrare nel sistema elementi di condizionamento della linea CA aggiuntivi per garantire un funzionamento ottimale.

Le serie InDOutD e HelpD di Delta sono concepite per essere complementari. InD indica i sistemi di alimentazione interni (indoor), mentre le soluzioni OutD sono progettate per operare nelle più difficili condizioni esterne (outdoor). HelpD rappresenta invece il nostro concetto di assistenza globale. Le serieCellDMidD e CabD sono progettate per soddisfare tutti i requisiti di alimentazione.