Protection contre les coupures et les variations du réseau électrique

Nos systèmes d'alimentation télécom protègent vos services de télécommunications en cas de coupure ou de variations du réseau électrique. Les systèmes d'alimentation Delta sont conçus pour les applications d'accès sans fil large bande et de ligne fixe, ainsi que pour les réseaux fédérateurs Internet et les centres de données. Nous proposons une large gamme de systèmes d'alimentation et de services internationaux aux opérateurs télécom, ainsi qu'aux installateurs et intégrateurs de réseaux.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les composants essentiels d'un système d'alimentation sont les redresseurs, les batteries et le contrôleur de système. Pour les systèmes d'alimentation en courant continu (C.C.), un redresseur convertit le courant alternatif (C.A.) en C.C., fournissant ainsi l'électricité nécessaire à la recharge des batteries. Pour les systèmes d'alimentation en C.A., un onduleur convertit le C.C. en C.A. sans coupure. Le système de contrôle permet de surveiller et de contrôler l'ensemble du système et de l'infrastructure électrique du site, afin de maximiser la durée de vie des batteries, de réaliser des économies d'énergie, de réduire les coûts de fonctionnement et d'informer l'opérateur de tout besoin de maintenance. Un système d'alimentation peut être étendu grâce à des sources d'énergie renouvelables, qui génèrent des économies d'énergie considérables, tout en réduisant d'autant les coûts de fonctionnement. Dans les régions où le réseau électrique C.A. est particulièrement instable, des éléments de conditionnement de ligne C.A. peuvent être intégrés au système pour assurer un fonctionnement optimal.

Nos gammes InD, OutD et HelpD sont conçues pour se compléter. Les produits InD (de l'anglais InDoor) sont des systèmes d'alimentation intérieurs, alors que les solutions OutD (de l'anglais OutDoor) sont conçues pour des utilisations en extérieur, en conditions difficiles. HelpD correspond à notre concept de service international. Nos gammes CellD, MidD et CabD sont conçues pour répondre à toutes vos exigences en matière d'alimentation électrique.